Données clés
-
Gamme de mesure
c=1 : 10,0 µS/cm - 20,0 mS/cm
-
Température de process
max. 150°C
-
Pression de process
max. 16 bar à 20 °С
(max. 232 psi à 68 °F)
Domaine d'application
Le Condumax CLS21 est une sonde de conductivité robuste pour toutes les applications de process et les applications liées à l'environnement. Il délivre des valeurs mesurées précises et fiables pour une surveillance optimale du process et de la qualité du produit. Mieux encore, le capteur présente une grande résistance aux contraintes thermiques et mécaniques et une longue durée de vie.
Le Condumax CLS21 mesure la conductivité dans toutes les applications de process et les applications liées à l'environnement, comme :
Traitement de l'eau potable
Usines de dessalement
Traitement de l'eau industrielle
Surveillance des lacs et des rivières
Séparation de phases dans les conductivités moyennes (par ex. lait/eau)
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, tels qu'ATEX et FM, le capteur est adapté à l'utilisation en zone explosible.
Avantages
Valeurs mesurées fiables et précises pour les conductivités moyennes à élevées
Construction robuste pour une longue durée de vie et une faible maintenance
Grande résistance aux contraintes thermiques et mécaniques
Certificat de qualité mentionnant la constante de cellule individuelle
Vidéos
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Condumax CLS21D/CLS21 Information technique
Version française - 01/2018
Capteurs de conductivité, analogiques ou numériques avec technologie Memosens
EN FR 31/01/201831/10/201410/09/201201/04/201001/10/2007Langue:
French
Version:
31/01/2018
Taille du fichier:
898 KB
Nom du fichier:
TI00085CFR_1518.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Condumax CLS15/16/21
Version française - 06/2022
Pour la mesure de conductivité à contact dans les liquides
EN FR 01/06/202219/08/202010/10/201731/07/201631/10/2014Langue:
French
Version:
01/06/2022
Taille du fichier:
958.8 KB
Nom du fichier:
BA01148CFR_0622-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Condumax CLS21D/CLS21 Information technique
Capteurs de conductivité, analogiques ou numériques avec technologie
MemosensEN FR 31/01/201831/10/201410/09/201201/04/201001/10/2007Langue:
French
Version:
31/01/2018
Taille du fichier:
898 KB
Nom du fichier:
TI00085CFR_1518.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Condumax CLS15/16/21
Pour la mesure de conductivité à contact dans les liquides
EN FR 01/06/202219/08/202010/10/201731/07/201631/10/2014Langue:
French
Version:
01/06/2022
Taille du fichier:
958.8 KB
Nom du fichier:
BA01148CFR_0622-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN FR 12/04/2024Langue:
Anglais
Version:
12/04/2024
Taille du fichier:
602.6 KB
Nom du fichier:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN FR 26/09/2024Langue:
Anglais
Version:
26/09/2024
Taille du fichier:
511 KB
Nom du fichier:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Condumax CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaLangue:
Anglais
Version:
16/10/2024
Taille du fichier:
494.9 KB
Nom du fichier:
XA03416CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Capteurs de conductivité conductifs
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN FR 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Langue:
French
Version:
10/01/2024
Taille du fichier:
498.9 KB
Nom du fichier:
XA00083CFR_1423-00.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenLangue:
Allemand
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Langue:
Japonais
Version:
12/01/2024
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLangue:
Anglais
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: ConduMax H, ConduMax W
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-
Declaration number: EC_00317_04.24EN FR 18/10/2024Langue:
Anglais
Version:
18/10/2024
Taille du fichier:
227.7 KB
Nom du fichier:
EC_00317_04.24_CLSxx_.pdf
-