Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
-
Successeur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-
-
-
Information technique (TI)
Condumax CLS16 et CLS16D Information technique
Capteurs de conductivité hygiéniques, analogiques ou numériques
avec technologie Memosens, constante de cellule c = 0,1 cm-1EN FR 31/10/201410/09/201214/03/201101/04/201001/08/2007Langue:
French
Version:
10/09/2012
Taille du fichier:
846.6 KB
Nom du fichier:
TI00227CFR_1412.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Condumax CLS15D/16D/21D
Pour la mesure de conductivité à contact dans les liquides
EN FR 01/06/202219/08/202027/01/202010/10/201731/07/2016Langue:
French
Version:
01/06/2022
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA01147CFR_0722-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety instructions Condumax CLS15D, CLS16D, CLS21D
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
zone 2EN FR 02/09/200901/04/2009Langue:
Anglais
Version:
02/09/2009
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
XA227CA3_0909.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 31/01/202220/10/2021Langue:
Anglais
Version:
31/01/2022
Taille du fichier:
459.6 KB
Nom du fichier:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA01147C,BA00182C, BA01591C, BA01326CEN FR 01/03/202231/03/2021Langue:
Anglais
Version:
01/03/2022
Taille du fichier:
507 KB
Nom du fichier:
XA02375CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety instructions Condumax CLS15D, CLS16D, CLS21D
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN FR 02/09/200901/07/2008Langue:
Anglais
Version:
02/09/2009
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
XA085CA3_0909.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN FR 29/08/202330/04/2021Langue:
Anglais
Version:
29/08/2023
Taille du fichier:
512.7 KB
Nom du fichier:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Memoclip
Memoclip
EN FR 01/03/2007Langue:
French
Version:
01/03/2007
Taille du fichier:
291.9 KB
Nom du fichier:
SD124Cfr.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Langue:
Tchèque
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
740.3 KB
Nom du fichier:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Langue:
Italien
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
FA01018CIT_02.16.pdf
-