Données clés
-
Gamme de mesure
0 à 4 AU
0 à 8 OD (selon la longueur du trajet optique) -
Température de process
0 à 90 °C (32 à 158 °F)
Max. 135 °C pendant max. 2 heures -
Pression de process
Max. 10 bar abs à 90 °C
(Max. 150 psi à 194 °F)
Domaine d'application
Le capteur d'absorption NIR OUSBT66 surveille la croissance cellulaire, les procédés avec biomasse, la culture d'algues et les processus de cristallisation. Il délivre des valeurs mesurées fiables et précises en temps réel pour optimiser votre process et son rendement. La construction hygiénique du capteur résiste au NEP/SEP et à l'autoclavage. Equipé de filtres amovibles certifiés et traçables selon NIST, l'OUSBT66 est extrêmement facile à étalonner et à vérifier.
Le capteur OUSBT66 mesure la densité cellulaire, la biomasse et les matières en suspension dans les applications des sciences de la vie, par ex :
Croissance cellulaire dans la fermentation bactérienne
Applications de culture cellulaire de mammifères
Biomasse dans les processus de fermentation
Surveillance de la concentration d'algues
Surveillance des processus de cristallisation
Mesure de la concentration en MES
L'OUSBT66 est adapté pour les laboratoires, les fermenteurs et bioréacteurs de production et à l'échelle pilote.
Avantages
Mesure en temps réel pour l'optimisation des process et des rendements
Valeurs mesurées fiables et précises avec une excellente corrélation par rapport au laboratoire
Vérification et étalonnage simples avec des filtres amovibles traçables selon NIST - pas besoin de faire des étalonnages complexes avec des liquides
Corps en inox hygiénique et fenêtre en saphir sans joints ni fentes
Compatible NEP/SEP et autoclavable
Différentes longueurs de trajet optique et différentes longueurs de capteur pour une adaptation parfaite dans tous les fermenteurs et bioréacteurs
Filetage PG 13,5 pour un montage dans des sondes standard ou sur des plaques supports
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI OUSBT66
Capteur d'absorption NIR pour la mesure de la croissance cellulaire et
de la biomasseEN FR 07/11/202408/12/202222/09/202131/10/201731/03/2016Langue:
French
Version:
07/11/2024
Taille du fichier:
446.1 KB
Nom du fichier:
TI00469CFR_0724-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA OUSBT66
Capteur d'absorption NIR pour la mesure de la croissance cellulaire et
de la biomasseEN FR 07/11/202408/12/202231/01/201901/06/201731/03/2016Langue:
French
Version:
07/11/2024
Taille du fichier:
547.7 KB
Nom du fichier:
BA00469CFR_0724-00.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical product development lifecycle
This technical paper studies the importance of scalability as a
competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry,
and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio
(Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and
Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).Langue:
Tchèque
Version:
06/09/2024
Taille du fichier:
381.4 KB
Nom du fichier:
PU01584CEN_0124_cz_view.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the
world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life
Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement
technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and
OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E,
CLS82E).Langue:
Anglais
Version:
27/06/2024
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
PU01585CEN_0124.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Endress+Hauser - ライフサイエンス技術のワンストップパートナー
Endress+Hauserが、ライフサイエンス分野の専門知識と、ラマン分
光システム(Raman Rxn2、Raman Rxn4、Rxn-10、Rxn-45、Rxn-46、
バイオマルチオプティックおよびスリーブ、フローフィル、フロー
ベンチ、シングルユース用Ramanオプティックシステム)や水質分
析センサ技術(Liquiline CM44P、CM442、OUSAF44、OUSBT66、
Memosens CPS61E、CLS82E、COS81E、CLS82E)などの信頼性の高い
インラインおよびリアルタイム測定技術によって、世界トップクラ
スのバイオ医薬品メーカーから信頼されている理由を強調したグラ
フィック。Langue:
Japonais
Version:
04/10/2024
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
PU01585CJA_0124_Graphic_EH biopharma trust.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical product development lifecycle
This technical paper studies the importance of scalability as a
competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry,
and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio
(Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and
Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).Langue:
Anglais
Version:
27/06/2024
Taille du fichier:
753.7 KB
Nom du fichier:
PU01584CEN_0124.pdf
-
-
-
PU (Publication)
効率的なバイオ医薬品の製品開発ライフサイクルのために拡張性を優先
この技術文書では、ライフサイエンス産業におけるバイオプロセス
の競争優位性としての拡張性の重要性と、Endress+Hauserの拡張性
のあるラマンシステム(Raman Rxn2、Raman Rxn4、Rxn-10、Rxn-45
、Rxn-46、バイオマルチオプティックおよびスリーブ、フローフィ
ル、フローベンチ、シングルユース用Ramanオプティックシステム)
、水質分析センサ技術、および水質分析製品ラインナップ
(LiquilineCM44P、CM442、OUSAF44、OUSBT66、Memosens CPS61E、
CLS82E、COS81E、CLS82E)について考察しています。Langue:
Japonais
Version:
04/10/2024
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
PU01584CJA_0124_Scalability in biopharma development.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the
world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life
Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement
technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and
OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E,
CLS82E).Langue:
Tchèque
Version:
06/09/2024
Taille du fichier:
353 KB
Nom du fichier:
PU01585CEN_0124_cz_view.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences - Reliable measurement of bioprocess physical and chemical properties
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis
and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science
industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer,
Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly,
Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use,
Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E,
Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E,
Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and
Memobase software).Langue:
Anglais
Version:
11/04/2024
Taille du fichier:
776.1 KB
Nom du fichier:
PU01484CEN_0224.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Langue:
Allemand
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-