Données clés
-
Gamme de mesure
0,1 - 10ppm de chlore total à pH 6,5 - 9,5
-
Température de process
5°C - 45°C
-
Pression de process
0bar - 3bar
Domaine d'application
Le CCS120 est la sonde analogique pour la mesure standard du chlore total. Il délivre des valeurs fiables même en cas de fluctuations du débit ou de la conductivité et permet de contrôler que le circuit de désinfection ne contient pas de germes. Le capteur est conçu pour des intervalles d'étalonnage et de maintenance longs, ce qui réduit la maintenance.
Le CCS120 mesure le chlore total dans :
L'eau potable et l'eau industrielle
- Process et réseaux de distribution - Surveillance, contrôle et optimisation des processus de désinfectionStations d'épuration
- Surveillance et contrôle de la désinfection en sortie d'eaux usées
- Réutilisation de l'eau de sortieLes utilités de toutes les industries
- Tous les points de mesure de désinfection
Avantages
Intervalles de réétalonnage env. 1 à 3 mois sous des conditions d'utilisation constantes
Remplacement facile de la membrane grâce à la cartouche à membrane préfabriquée
Les valeurs mesurées ne sont pas affectées par la fluctuation de la conductivité
La mesure est pratiquement indépendante du débit dans la gamme au-dessus de 30 l/h
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Liquisys M CCM 223/253 Information technique
Mesure de chlore libre/dioxyde de chlore/chlore total
Transmetteur pour capteurs de chloreEN FR 24/10/201320/06/201101/07/200601/09/2000Langue:
French
Version:
24/10/2013
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
TI00214CFR_1413.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique CCS120
Cellule de mesure pour le chlore total
EN FR 01/07/200601/11/2004Langue:
French
Version:
01/07/2006
Taille du fichier:
680.1 KB
Nom du fichier:
TI388Cfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service CCS120
Cellule de mesure pour le chlore total
EN FR 02/07/200601/11/2004Langue:
French
Version:
02/07/2006
Taille du fichier:
739.1 KB
Nom du fichier:
BA388cfr.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Making sure your WWTP runs and runs and runs
Efficient and effective wastewater treatment
Langue:
Anglais
Version:
03/08/2018
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
CP01197CEN_0118_Making sure your WWTP runs.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft
Effizienz und Effektivität in der Abwasseraufbereitung
Langue:
Allemand
Version:
03/08/2018
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
CP01197CDE_0118_Damit Ihre Kläranlage läuft.pdf
-
-
-
Électrolytes
71412916 (Finland)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Langue:
Finlandais
Version:
08/10/2021
Taille du fichier:
133.5 KB
Nom du fichier:
MSDS_71412916_(SF).pdf
-
-
-
Électrolytes
71412916 (Switzerland (Italian))
Electrolyte CCS120/CCS120D
Langue:
Italien
Version:
08/10/2021
Taille du fichier:
134.4 KB
Nom du fichier:
MSDS_71412916_(CHI).pdf
-
-
-
Électrolytes
71412916 (Croatia)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Langue:
Croate
Version:
08/10/2021
Taille du fichier:
304.7 KB
Nom du fichier:
MSDS_71412916_(CRO).pdf
-