Données clés
-
Gamme de mesure
0,05 - 20 mg/l
-
Température de process
max. 50 °C
(122 °F) -
Pression de process
max. 10 bar
(145 psi)
Domaine d'application
L'Oxymax COS41 est une sonde d'oxygène fiable et précise pour tous les types d'applications eau et eaux usées. Conçu pour ne nécessiter que peu de maintenance avec une longue durée de vie, il vous permettra de faire des économies.
L'Oxymax COS41 mesure la concentration d'oxygène dissous dans :
Stations d'épuration des eaux usées :
- Contrôle de l'O2 dans les bassins d'aération
- Traitement et surveillance des eaux de processCentrales hydrauliques :
- Surveillance de la qualité de l'eau potable (enrichissement à l'oxygène, protection contre la corrosion, etc.)
- Surveillance de la qualité de l'eau dans les rivières, lacs ou mersUtilités de toutes les industries :
- Contrôle de l'O2 dans le traitement biologique
- Traitement et surveillance des eaux de processPisciculture :
- Contrôle de l'O2 pour des conditions de développement optimales
Avantages
Précision de mesure élevée
Longs intervalles de maintenance
Etalonnage minimum grâce à un étalonnage simple à l'air
Vidéos
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique Oxymax W COS41
Version française - 03/2007
Cellule de mesure ampérométrique à deux électrodes, à principe potentiostatique, stable à long terme pour des applications dans l'eau et les eaux usées
EN FR 01/03/200701/06/2001Langue:
French
Version:
01/03/2007
Taille du fichier:
481.9 KB
Nom du fichier:
TI284Cfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en serviceO xyMax W COS41
Version française - 04/2004
Cellule de mesure pour oxygène dissous
EN FR 01/04/200401/05/2001Langue:
French
Version:
01/04/2004
Taille du fichier:
794.6 KB
Nom du fichier:
BA284CFR.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Oxymax W COS41
Cellule de mesure ampérométrique à deux électrodes, à principe
potentiostatique, stable à long terme pour des applications dans l'eau
et les eaux uséesEN FR 01/03/200701/06/2001Langue:
French
Version:
01/03/2007
Taille du fichier:
481.9 KB
Nom du fichier:
TI284Cfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en serviceO xyMax W COS41
Cellule de mesure pour oxygène dissous
EN FR 01/04/200401/05/2001Langue:
French
Version:
01/04/2004
Taille du fichier:
794.6 KB
Nom du fichier:
BA284CFR.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Oxymax W COS41
Cellule pour la mesure d'oxygène dissous
EN FR 01/06/2005Langue:
French
Version:
01/06/2005
Taille du fichier:
360.2 KB
Nom du fichier:
KA284Cfr_0605.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Kit COS41/COS51D/E
for maintenance of the Oxymax W COS41/COS51D and Memosens COS51E oxygen
sensorsEN FR 05/05/2023Langue:
Anglais
Version:
05/05/2023
Taille du fichier:
636.5 KB
Nom du fichier:
EA01476CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD COV45
Maintenance Kit for COS41,
COS51D and COS51ELangue:
Anglais
Version:
08/10/2024
Taille du fichier:
270 KB
Nom du fichier:
SD03287CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Électrolytes
50053349 (Türkiye)
COY3-F
Langue:
Turc
Version:
13/03/2024
Taille du fichier:
297.3 KB
Nom du fichier:
MSDS_50053349_(TR).pdf
-
-
-
Électrolytes
50053349 (Japan)
COY3-F
Langue:
Japonais
Version:
22/11/2022
Taille du fichier:
405.8 KB
Nom du fichier:
MSDS_50053349_(J).pdf
-
-
-
Électrolytes
COV45-41TNx_51Txx (Italy)
Electrolyte for COS41/COS51D/E
Langue:
Italien
Version:
20/02/2024
Taille du fichier:
134.5 KB
Nom du fichier:
MSDS_COV45-41TNx_51Txx_(I).pdf
-