Données clés
-
Gamme de mesure
-1500 mV - +1500 mV
-
Température de process
-15 °C - 135 °C
-
Pression de process
max. 16 bar
Domaine d'application
Le Ceragel CPS72 est la sonde spécialisée pour la mesure de redox analogique dans les applications stériles et hygiéniques. Son gel haut de gamme résiste à l'empoisonnement et garantit une mesure stable même dans des milieux en mouvement ou de faible conductivité. Le capteur est stérilisable, autoclavable et non toxique, ce qui garantit une sécurité extrême de vos produits.
Applications hygiéniques et stériles :
- Fermenteurs
- Biotechnologie
- Sciences de la vie
- Industrie agroalimentaireTechnologie de process et surveillance des process avec :
- Variations rapides des valeurs de pH
- Proportion de poison pour l'électrode élevée, par ex. H2S
Avec agréments ATEX, FM et CSA pour l'utilisation en zone explosible
Avantages
Compatible CIP/SIP et autoclavable pour maintenir une précision élevée
Capteur résistant aux bases et acides forts et aux milieux avec des charges organiques élevées
Biocompatibilité certifiée, pas de cytotoxicité
Exempt de matériaux d'origine animale et d'acrylamide
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Technical Information Ceragel CPS72 and CPS72D
ORP electrodes, analog anddigital with Memosens
technology
For process technology, hygienic and sterile applications
with poison-resistant reference with ion trapEN FR 28/07/201401/05/200501/07/2003Langue:
French
Version:
28/07/2014
Taille du fichier:
311.1 KB
Nom du fichier:
TI00374CFR_1313.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Ceragel CPS71D et CPS71
Electrodes de pH, analogiques ou avec technologie numérique Memosens
EN FR 14/09/201519/12/201201/10/200501/03/200401/09/2002Langue:
French
Version:
14/09/2015
Taille du fichier:
465.7 KB
Nom du fichier:
TI00245CFR_1515.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH/redox et demi-cellules de référence
Capteurs avec technologie Memosens et capteurs analogiques
EN FR 04/05/202031/12/201730/11/2015Langue:
French
Version:
04/05/2020
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01572CFR_0320.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH/redox analogiques
Mesure de pH/redox
Complément à BA01572C, BA02056C
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosible
ATEX II 1GEx ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Langue:
French
Version:
21/10/2021
Taille du fichier:
494.2 KB
Nom du fichier:
XA00028CFR_1121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 GaX
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN FR 01/03/202218/02/202121/03/2016Langue:
Anglais
Version:
01/03/2022
Taille du fichier:
484.5 KB
Nom du fichier:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaLangue:
Anglais
Version:
08/12/2021
Taille du fichier:
427.3 KB
Nom du fichier:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN FR 01/04/200701/09/1999Langue:
Anglais
Version:
01/04/2007
Taille du fichier:
361.7 KB
Nom du fichier:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, NoryLab, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor, TopHit
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS51-, CPS52-, CPS64-, CPS
65-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-
Declaration number: EU_00921_02.23EN FR 09/01/2023Langue:
Anglais
Version:
09/01/2023
Taille du fichier:
276.3 KB
Nom du fichier:
EU_00921_02.23 CPS nonEx.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS64-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Declaration number: EC_00624_04.24EN FR 18/10/2024Langue:
Anglais
Version:
18/10/2024
Taille du fichier:
227.6 KB
Nom du fichier:
EC_00624_04.24_CPSxx_Ex_.pdf
-
-
-
Conformité UK évaluée
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS31-, CPS41-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CTS1-
Declaration number: UK_00442_01.21Langue:
Anglais
Version:
25/10/2021
Taille du fichier:
292.5 KB
Nom du fichier:
UK_00442_01.21_CPSxx Ex.pdf
-