![Le capteur OUSTF10 mesure les matières en suspension, les émulsions et les fluides non miscibles dans les liquides de process Contrôlez plus efficacement la qualité de vos produits et de vos processus avec le capteur de turbidité OUSTF10](/__image/a/23617/k/75d4e0fee7dbf9d42c073161b34939c058e7ac01/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/OUSTF10_angular.jpg)
Données clés
-
Gamme de mesure
0 à 200 FTU
0 à 200 ppm DE -
Température de process
0 à 90 °C (32 à 194 °F) en continu
Max. 130 °C (266 °F) pendant 2 heures -
Pression de process
Max. 100 bar (1450 psi)
(selon la chambre de passage)
Domaine d'application
Le capteur de turbidité à lumière diffusée OUSTF10 est utilisé pour la mesure des matières en suspension, des émulsions et des fluides non miscibles dans les liquides de process. Il vous donne toutes les informations nécessaires, de la pureté du produit aux blocages de filtre. Vous avez ainsi un meilleur contrôle de la qualité de vos produits et processus. L'OUSTF10 est adapté à tous les environnements, comme les températures très élevées, les zones explosibles (ATEX, FM) et les processus hygiéniques (NEP/SEP).
Le capteur OUSTF10 mesure la turbidité pour :
Contrôle qualité / surveillance de la pureté
Surveillance de filtre
Surveillance de condensats
Mesure de la turbidité dans les brasseries
Détection de fuite sur échangeur thermique
Mesure de la turbidité dans la saumure
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, tels qu'ATEX et FM, le capteur est adapté à l'utilisation en zone explosible.
Avantages
Surveillance précise et très sensible de la pureté pour une meilleure qualité du produit
Capteur nécessitant peu d'entretien avec une longue durée de vie et un fonctionnement stable
Filtre NIR à large bande en option pour réduire les erreurs de mesure relatives à la couleur
Détection de fuite fiable sur les échangeurs thermiques
Adaptée au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP)
Agréé pour une utilisation en zone explosible
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
OUSTF10
Capteur optique avec la chambre de passage OUA260 pour la mesure de la
turbidité et
des matières en suspensionEN FR 31/03/201627/05/2013Langue:
French
Version:
31/03/2016
Taille du fichier:
662 KB
Nom du fichier:
TI00500CFR_0216.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Operating Instructions Model OUM670 Turbidity Monitor, Model OUSTF10 Inline Sensor
Monitor/Sensor to measure low levels of non-dissolved solids
Langue:
Anglais
Version:
01/06/2009
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
PN71002830_OUM670_OUSTF10-R7_Manual_EH.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA OUSTF10
Capteur optique avec la chambre de passage OUA260 pour la mesure de la
turbiditéEN FR 11/01/202431/03/201627/05/2013Langue:
French
Version:
11/01/2024
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
BA00500CFR_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Process photometer sensors
UK Ex II 2G Ex db IIC T5 GbLangue:
Anglais
Version:
02/11/2022
Taille du fichier:
533.1 KB
Nom du fichier:
XA02914CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10 Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN FR 10/01/201831/12/201730/09/201631/03/2016Langue:
Anglais
Version:
10/01/2018
Taille du fichier:
4.7 MB
Nom du fichier:
XA01403CA3_0418.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Langue:
Turc
Version:
23/11/2023
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Langue:
Allemand
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Langue:
Espagnol
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Langue:
Tchèque
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
740.3 KB
Nom du fichier:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
08/03/2022
Taille du fichier:
4.8 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-