Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Flowfit CPA240 - Chambre de passage pour températures et pressions élevées

Chambre de passage
Flowfit CPA240

Chambre de passage résistante pour la chimie, pétrochimi et l'industrie électrique

CPA240
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Données clés

  • Température de process

    Version PVDF : 0 à 120 °C (32 à 248 °F)
    Version inox : -15 à 150 °C (5 à 302 °F)
    Avec EPDM : -15 à 140 °C (5 à 284 °F)

  • Pression de process

    Version PVDF : max. 8 bar à 50 °C (max. 116 psi à 122 °F)
    Version inox : max. 10 bar (max. 145 psi)

Domaine d'application

La chambre de passage Flowfit CPA240 est conçue pour toutes les applications exigeantes avec températures et pressions élevées. Avec ses différents raccords, la Flowfit s'adapte parfaitement à votre process et dispose d'emplacements pour trois capteurs. Le montage et le démontage simples des capteurs permettent un gain de temps pour la maintenance et le réétalonnage.

La Flowfit CPA240 est conçue pour l'utilisation dans des conduites dans les domaines suivants :

  • Chimie

  • Pétrochimie

  • Centrales électriques et usines d'incinération des déchets

  • Métallurgie extractive et traitement des métaux

  • Station de traitement de l'eau potable

Elle est adaptée à une utilisation sous des pressions jusqu'à 10 bar (inox) ou 8 bar (PVDF).

Avantages

  • Montage et démontage simples du support d'électrode (par ex. pour l'étalonnage)

  • Flexibilité du raccordement au process grâce à la diversité des raccords et des versions d'installation

  • Condensation réduite grâce à un filtre Goretex

  • Encombrement réduit grâce aux 3 positions de montage pour capteurs de 120 mm ou une unité de nettoyage en option

Prédécesseur

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable