![La chambre de passage Flowfit CYA251 pour capteurs de nitrates/CAS, turbidité et oxygène prolongent vos intervalles de maintenance La Flowfit CYA251 est une chambre de passage robuste pour les capteurs de nitrates/CAS, turbidité et oxygène](/__image/a/23460/k/68ac7be26e8e5a4469e978f7bb71a01e64e7c61b/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CYA251_angular.jpg)
Domaine d'application
La Flowfit CYA251 est une chambre de passage pour les capteurs de nitrates/CAS, turbidité et oxygène avec un diamètre de 40 mm. Elle permet une adaptation optimale à vos conduites grâce aux nombreux raccords process disponibles. De par son matériau robuste, elle résiste même aux milieux agressifs et aux conditions ambiantes sévères. Un clapet anti-retour améliore la sécurité de fonctionnement. Mieux encore, la buse de nettoyage automatique permet d'allonger les intervalles de maintenance.
La Flowfit CYA251 est une chambre de passage pour :
Stations d'épuration :
- Traitement et surveillance des eaux de process
- Surveillance des effluentsEau potable et eaux de process :
- Traitement et surveillance des eaux de process
- Surveillance et contre-lavage des filtresUtilités dans toutes les industries :
- Traitement et surveillance des eaux de process
- Surveillance de l'eau de refroidissement
Elle est adaptée à :
Nitrates/CAS : Toutes les gammes de mesure
Oxygène : Toutes les gammes de mesure
Turbidité : Gammes de mesure moyennes et élevées
Avantages
Adaptation simple à votre système : Raccords process pour presque tous les diamètres de conduite.
Options de montage : Adapté pour le montage sur conduite ou paroi.
Obtention rapide des valeurs mesurées : Le petit volume de la chambre de passage raccourcit les temps de réponse du capteur.
Maintenance simple et sûre : Nettoyage automatique du capteur sans interruption du process.
Construction robuste : Adaptée pour des pressions de process jusqu'à 6 bar (87 psi).
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
CYA251
Chambre de passage pour capteurs de nitrate/CAS, turbidité et oxygène
EN FR 06/10/202015/01/201904/07/201206/03/2012Langue:
French
Version:
06/10/2020
Taille du fichier:
752 KB
Nom du fichier:
TI00495CFR_0420.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Flowfit CYA251
Chambre de passage pour capteurs de nitrate/CAS, turbiditéet oxygène
EN FR 05/10/202015/01/201904/07/201206/03/2012Langue:
French
Version:
05/10/2020
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA00495CFR_0420.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Armaturen
Product root: CYA251-
Declaration number: HE_01082_01.18
Manufacturer specification: PEDEN FR 07/01/2019Langue:
Anglais
Version:
07/01/2019
Taille du fichier:
256.2 KB
Nom du fichier:
HE_01082_01.18_PED_CYA251.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Armaturen
Product root: CYA251-
Declaration number: HE_01031_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN FR 04/09/2018Langue:
Anglais
Version:
04/09/2018
Taille du fichier:
88.8 KB
Nom du fichier:
HE_01031_01.18.pdf
-