![Le Liquiline CM448 est un transmetteur numérique pour le pH, le redox, la conductivité, l'oxygène, la turbidité... Le Liquiline CM448 est un transmetteur numérique pour le pH, le redox, la conductivité, l'oxygène, la turbidité...](/__image/a/40940/k/98a0fcb132d41ec006a039921bab7277d16ab394/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CM44_pH.jpg)
![Ensemble pour la solution de nettoyage automatique Liquiline Control CDC30, version 24 VDC Liquiline Control CDC30, version 24 VDC](/__image/a/9636132/k/e6b5bdc8f494f286b9b7ef874554ca3285da03be/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%2016_Template_71552785_LIQUILINE%20CONTROL%20CDC30;%2024%20VDC.jpg)
Aperçu des avantages
-
Des mesures stables et une maintenance facile pour vos points de mesure de pH/redox avec le Liquiline Control. L'ensemble de produits comprenant le transmetteur Liquiline CM448, l'unité de nettoyage CleanfitControl CYC25 et l'hydro-injecteur CYR10B assure un nettoyage entièrement automatique de vos capteurs. Tous les produits sont pré-assemblés et câblés sur une plaque de montage. Le logiciel Chemoclean Plus fournit des programmes de rinçage et/ou de nettoyage paramétrables. Le système est compatible avec le support rétractable Cleanfit
-
Fiabilité élevée du process et faible maintenance
Temps d'arrêt minimal avec le Liquiline Control CDC30. Avec ce système, vous n'avez plus à vous soucier de presque rien pendant les mesures, le système se chargeant entièrement du nettoyage des capteurs. Vous gagnez du temps et avez moins de travail, surtout si les capteurs de votre application doivent être nettoyés fréquemment.
-
Solution de base préconfigurée et préassemblée
Mise en service simple et rapide : tout est prêt, il suffit de monter rapidement la platine sur le mur et/ou dans l'armoire électrique. Et comme tout est déjà câblé, le raccordement à votre point de mesure se fait également en un rien de temps.
-
Programmes de nettoyage réglables, préconfigurés
Programmes de rinçage et/ou de nettoyage paramétrables, soit en fonction du temps, soit en fonction du cycle – selon votre application.
-
Cycles de rinçage et de nettoyage sans pompe doseuse supplémentaire
L'hydro-injecteur Chemoclean CYR10B pour le dosage de produit de nettoyage concentré est un système de nettoyage par injection pour les capteurs pH/redox, ainsi que pour les capteurs d'oxygène et de turbidité.
-
Téléchargements
Détails du lot
![Ensemble de solution de nettoyage avec Cleanfit Control CYC25 Aperçu de tous les éléments de l'ensemble](/__image/a/9642606/k/d616c0245f7d3a3ffb789199808dc3b017ce59a4/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle_16_Bilder.jpg)
Composants et pré-configurations
-
Fixations
Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.
Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier -
Composants1
- F
- L
- E
- X
Transmetteur 8 voies
Liquiline CM448Fixations:CM448-AAB2A66AABABAgrément:AAZone non ExCommunication numérique:BServeur Web + sorties optionnellesCapteur digital; sortie; entrée:2A62x; 2x 0/4..20mA, 4x relais, 4x entrée digitale; 4x sortie digitaleAlimentation:624VDCEntrée de câble boîtier, capteur:AAmétrique, métriqueConnecteur femelle Fieldbus:BAsansKit entrée de câble+connecteur femelle:Bmonté>>Logiciel:EFChemoclean Plus -
2
Unité de nettoyage
Cleanfit Control CYC25Fixations:CYC25-A _Alimentation :A24V DC (Fourniture du client)>>Accessoire installé :NABornier de sorties pour 2 capteurs de position. Transformation 8V-24V DC>>Accessoire fourni :PBInjecteur CYR10B (24V DC) -
3
Analyse technique spé. des produits CSOL
Fixations:CSOL-PO8AC2>>Service:HDIngénierie de projet>Spécificité des lots:TFLot 16 Liquiline Control CDC30; 24 VDCDescription:PPlatineApplication:O8AutreModification:AC2Nettoyage automatique
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
Transmetteur 8 voies
Liquiline CM448
Le transmetteur Liquiline CM448 vous permet de raccorder jusqu'à 8 capteurs Memosens de votre choix parmi plus de 12 paramètres de mesure. Il offre une reconnaissance automatique des capteurs, une utilisation simple et des pièces de rechange standardisées avec tous les autres appareils de la plate-forme Liquiline. Grâce à ses entrées, ses sorties, ses contrôleurs et ses modules mathématiques, vous pouvez même contrôler des systèmes de nettoyage ou des pompes doseuses. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1 à 8 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
8 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
8x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant,
relais alarme, 2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 8x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2 à 4x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme
4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
-
Principe de mesure
Capteur redox
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1 à 8 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
8 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Applications non Ex -
Design
8x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant,
relais alarme, 2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 8x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2 à 4x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme
4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
-
Principe de mesure
Conductif
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1 à 8 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
8 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Applications non Ex -
Design
8x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant,
relais alarme, 2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 8x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2 à 4x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme
4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
-
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1 à 8 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
8 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Applications non Ex -
Design
8x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant,
relais alarme, 2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
-
Entrée
1 à 8x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2 à 4x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme
4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
-
Principe de mesure
Chlore libre
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1 à 8 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
8 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Applications non Ex -
Design
8x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant,
relais alarme, 2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
-
Entrée
1 à 8x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2 à 4x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme
4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
-
Principe de mesure
Lumière pulsée à faisceau unique
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1 à 8 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
8 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Applications non Ex -
Design
8x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant,
relais alarme, 2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 8x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2 à 4x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme
4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
-
Principe de mesure
Potentiométrique / ISE
-
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Applications non Ex -
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1 à 8 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
8 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme
4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Entrée
1 à 8x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2 à 4x entrée numérique en option
Unité de nettoyage
Cleanfit Control CYC25
Seul un capteur propre délivre des valeurs mesurées fiables. Cleanfit Control CYC25 en combinaison avec Liquiline CM44 et Chemoclean Plus permet un nettoyage automatisé et régulier des capteurs. Il garantit ainsi des valeurs mesurées extrêmement fiables pour une meilleure sécurité des process. Cleanfit Control permet également de réduire les arrêts de process et les interventions de maintenance.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Eau et eaux usées, papier, agroalimentaire et boissons, solides, matières premières, centrales électriques, utilités
-
Installation
Système de nettoyage entièrement automatisé
-
Caractéristique
Système de nettoyage entiièrement automatisé avec programmation hebdomadaire du nettoyage et différentes fonctions de sécurité
-
Design
Système de nettoyage entièrement automatisé en combinaison avec Liquiline CM44x
-
Matériau
Partie inférieure du boîtier : PC-FR
Couvercle : PC-FR
Joint du boîtier : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm (l x h x p)
9.33 x 7.64 x 6.38 inch (l x h x p) -
Température de process
Gamme de température ambiante : -10 à 45 °C (10 à 113 °F)
-
Entrée
Système monovoie