Conducal CLY421 est l'outil d'étalonnage idéal pour les appareils de mesure de conductivité dans les applications d'eau ultrapure. Il offre une mesure comparative certifiée et une traçabilité complète de la vérification et de l'étalonnage de vos appareils. De plus, l'outil satisfait totalement aux exigences de l'industrie pharmaceutique. Conducal est livré dans une mallette robuste à coque rigide avec un transmetteur Liquiline alimenté par batterie, permettant ainsi un étalonnage flexible sur le terrain.
Conducal CLY421 est un outil d'étalonnage et de vérification portable pour les appareils de mesure de conductivité liés à la qualité. Il peut être utilisé pour toutes les applications d'eau ultrapure jusqu'à 20 µS/cm :
Industrie des sciences de la vie
Industrie agroalimentaire
Industrie des semiconducteurs
Sa traçabilité par rapport aux matériaux de référence standard (NIST et DAkkS) satisfait aux exigences réglementaires les plus strictes.
Avantages
Etalonnage en usine traçable par rapport aux matériaux de référence standard NIST et DAkkS
Etalonnage en usine de Conducal selon ASTM D-5391
Chambre de passage avec fonctions d'ajustage et de surveillance selon ASTM D-5391
Etalonnage précis grâce à l'utilisation directe d'un échantillon du process et à la comparaison avec le système de référence
Configuration rapide de la mesure de comparaison avec une chambre de passage pratique
Etalonnage flexible sur le terrain avec une mallette de transport et un transmetteur Liquiline alimenté par batterie
AVR Waste à Botlek, Rotterdam, traite jusqu'à 1,7 millions de tonnes de déchets résiduels chaque année. Découvrez comment ils ont optimisé leur mesure du pH grâce à Endress+Hauser
Holiferm produit des biosurfactants durables à l'aide d'un process breveté de fermentation par séparation gravitaire. L'entreprise cherchait un moyen d'automatiser la mesure de l'étape critique de séparation des phases.
Utiliser l'eau de mer pour la chasse d'eau peut économiser une grande quantité d'eau potable. Afin d'assurer une alimentation constante en eau, les capteurs utilisés doivent être fiables afin de répondre aux Objectifs de Qualité de l'Eau (OQE).
Etalonnage de boucles de mesure de conductivité dans des applications d'eau ultrapure dans l'industrie pharmaceutique ; étalonnage de mesure de process relatives à la qualité dans l'eau ultrapure jusqu'à 20 µS/cm
Caractéristique
Boîtier de mesure étalonné en usine avec certificat pour la mesure comparative dans l'eau ultrapure jusqu'à 20 µS/cm
Gamme de mesure
0,04 µS/cm - 20 µS/cm
Principe de mesure
Mesure de conductivité conductive
Design
Le boîtier compact contient une boucle de conductivité étalonnée en usine et une chambre de passage
Matériau
Boîtier : résine moulée hautes performances Capteur de conductivité CLS15D : inox 316 L, PES-GF20 Chambre de passage : PVDF
Dimensions
20.9" x 17.4" x 8.5"
Température de process
0.. 100 °C 32 .. 210 °F
Pression de process
87 psi
Indice de protection
IP67 si fermé sans cordon électrique
Certifications additionnelles
Certificat d'étalonnage en usine selon ASTM 5391-93, traçable selon SRM à partir de NIST et DaakS
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .