![Solution par radar guidé pour la mesure d'humidité continue en ligne Solution par radar guidé pour la mesure d'humidité continue en ligne](/__image/a/8746874/k/f88422f6777a60815c69f821fe0204a9e50ad409/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Solitrend%20-%20MMP42.jpg)
Domaine d'application
Notre capteur d'humidité radar est dédié aux faibles taux d'humidité. Optimisez vos coûts de process grâce à une mesure d'humidité fiable à tout moment et améliorez la qualité de vos produits tout en réduisant les efforts énergétiques
Pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac ayant une faible masse volumique de 0,3 à 1 g/cm3 comme les aliments pour animaux, les céréales, les granulés plastiques et autres pellets
Avantages
Mise en service simple même dans les process difficiles
Mesure en profondeur du matériau (60 mm)
Large gamme d'humidité de 0 à 100% possible
Divers accessoires de montage
Température de process en option jusqu'à 120 °C grâce à l'électronique séparée
Transmetteur intégré pour une intégration simple dans les installations
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Solitrend MMP42
Mesure d'humidité de matériaux
EN FR 25/08/202304/09/2020Langue:
French
Version:
25/08/2023
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
TI01480MFR_0323-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Solitrend MMP42
Mesure d'humidité de matériaux
EN FR 25/08/202327/11/202029/10/2018Langue:
French
Version:
25/08/2023
Taille du fichier:
1005.8 KB
Nom du fichier:
BA01944MFR_0423-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Solitrend MMP42
Mesure d'humidité de matériaux
EN FR 25/08/202327/11/2020Langue:
French
Version:
25/08/2023
Taille du fichier:
928.6 KB
Nom du fichier:
KA01486MFR_0223-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60
ATEX :
II 2 D Ex tb IIIC T75°C DbEN FR 04/10/2021Langue:
French
Version:
04/10/2021
Taille du fichier:
370.8 KB
Nom du fichier:
XA02701MFR_0121-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Afficheur séparé
Afficheur/Configurateur autonome pour un contrôle fiabledu process avec
les capteurs d'humidité SolitrendEN FR 29/11/201929/10/2018Langue:
French
Version:
29/11/2019
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
SD02333MFR_0219.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
Langue:
French
Version:
20/12/2019
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
CP01394MFR-0119.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Langue:
Anglais
Version:
01/12/2021
Taille du fichier:
9.4 MB
Nom du fichier:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Langue:
Allemand
Version:
01/12/2021
Taille du fichier:
9.4 MB
Nom du fichier:
CP01394M00DE0221.pdf
-
-
-
Conformité UK évaluée
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: UK_00285_01.21Langue:
Anglais
Version:
21/06/2021
Taille du fichier:
263.9 KB
Nom du fichier:
UK_00285_01.21.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, TRIME GW
Product root: MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Region: Europe
Approval agency: Bureau Veritas
Protection: Ex t Zone 20Langue:
Anglais
Version:
21/01/2022
Taille du fichier:
685.5 KB
Nom du fichier:
EPS 21 ATEX 1 175 X_0_en.pdf
-