

Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Prédécesseur
-
Successeur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-
-
-
Information technique (TI)
Cleanfit P CPA472 Information technique
Sonde rétractable compacte en matière synthétique pour le montage
d'électrodes de 120 mm en réservoirs ou en conduitesEN FR 19/04/201201/01/200801/06/2002Langue:
French
Version:
19/04/2012
Taille du fichier:
821.4 KB
Nom du fichier:
TI00223CFR_1312.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Topcal S CPC310
Automatisation des mesures de pH/redox
Système de mesure, de nettoyage et d'étalonnage automatique en zone Ex
et non ExEN FR 22/07/201501/07/2006Langue:
French
Version:
01/07/2006
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
TI404Cfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cleanfit P CPA472 Manuel de mise en service
Sonde de process rétractable
EN FR 19/04/201201/01/200802/07/200301/03/2000Langue:
French
Version:
19/04/2012
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA00223CFR_1312.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cleanfit CPA472D Mise en service
Sonde de process rétractable
EN FR 08/10/201301/09/201001/05/2006Langue:
French
Version:
08/10/2013
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA00403CFR_1313.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN FR 01/07/2003Langue:
Anglais
Version:
01/07/2003
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
Sd096ca2.pdf
-