Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo de l'appareil de mesure de concentration Teqwave F pour l'analyse précise de liquides en temps réel dans les conduites

Teqwave F – Appareil de mesure de la concentration par ultrasons

Appareil de mesure en ligne flexible et intelligent – adapté à votre process

D9FB
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Concentration par ultrasons

  • En-tête produit

    Appareil de mesure de la concentration flexible et intelligent en version in-line – adapté à votre process.
    Simple et efficace – analyse in situ en temps réel des liquides.
    Mesure continue de la concentration de liquides dans les conduites.

  • Caractéristiques du capteur

    Transparence totale – surveillance constante de la qualité du produit sans échantillonnage. Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance. Economique – moins de points de mesure grâce à la mesure multivariable.
    Diamètre nominal : DN 8 à 25 (³⁄₈ à 1"). Conforme à l'industrie, installation simple sur rail DIN.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Utilisation personnalisée – concept d'app innovant, facilement évolutive pour changer de type de mesure. Commande de process simplifiée – configuration conviviale et visualisation claire de l'état. Sauvegarde des données locale – sauvegarde des données intégrée pour les valeurs mesurées jusqu'à 7,5 ans.
    Conforme à l'industrie, installation simple sur rail DIN. Écran tactile couleur 3.5" TFT ou affichage par LED. 4-20 mA, Modbus TCP.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 8 (1/4“) à DN 25 (1“)

  • Matériaux en contact avec le produit

    Stainless steel 1.4571 (316 Ti)

  • Variables mesurées

    Concentration, masse volumique, vitesse du son, température

  • Erreur de mesure max.

    Masse volumique : ±0,01g/cm³
    Température : ±0,5K
    Vitesse du son : 2 m/s

  • Gamme de mesure

    Concentration selon fiche technique app concentration, maximum 0 à 100 %
    Vitesse du son 600 à 2000 m/s
    Température selon fiche technique app concentration, maximum 0 à +100 °C (32 à +212 °F)
    Masse volumique 0,7 à 1,5 g/cm³

  • Pression de process max.

    max. 16 bar à 20 °C (232 psi à 68 °F)

  • Gamme de température du produit

    0 à 100 °C (32 à 212 °F)

  • Gamme de température ambiante

    0 à 50 °C (32 à 122 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Inox V4A 1.4571

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Anodized aluminium, Glas

  • Indice de protection

    Capteur : IP68 (avec câble enfiché), IP66 (sans connecteur de câble)
    Transmetteur : IP40

  • Affichage/Exploitation

    Affichage de l'état par LED
    Ecran tactile TFT couleur

  • Sorties

    4-20mA / Modbus TCP

  • Entrées

    2 open collector inputs

  • Alimentation

    DC 24 V (18 à 35 V)

  • Certificats Ex

    Zone non dangereuse
    UK ; Zone non dangereuse

  • Sécurité du produit

    CE, C-tick

  • Principe de mesure

    Concentration par ultrasons

  • En-tête produit

    Appareil de mesure de la concentration flexible et intelligent en version in-line – adapté à votre process.
    Simple et efficace – analyse in situ en temps réel des liquides.
    Mesure continue de la concentration de liquides dans les conduites.

  • Caractéristiques du capteur

    Transparence totale – surveillance constante de la qualité du produit sans échantillonnage. Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance. Economique – moins de points de mesure grâce à la mesure multivariable.
    Diamètre nominal : DN 8 à 25 (³⁄₈ à 1"). Conforme à l'industrie, installation simple sur rail DIN.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Utilisation personnalisée – concept d'app innovant, facilement évolutive pour changer de type de mesure. Commande de process simplifiée – configuration conviviale et visualisation claire de l'état. Sauvegarde des données locale – sauvegarde des données intégrée pour les valeurs mesurées jusqu'à 7,5 ans.
    Conforme à l'industrie, installation simple sur rail DIN. Écran tactile couleur 3.5" TFT ou affichage par LED. 4-20 mA, Modbus TCP.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 8 (1/4“) to DN 25 (1“)

  • Variables mesurées

    Concentration, sound velocity, temperature, acoustic density, dispersion

  • Erreur de mesure max.

    Acoustic density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Gamme de mesure

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Design

    Inline

  • Matériau

    Sensor housing material: Stainless steel V4A 1.4571

  • Température de process

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Pression de process

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Certification Ex

    Non-hazardous area
    UK; Non-hazardous area

  • Indice de protection

    Sensor: IP68 (with plugged-in cable), IP66 (without cable plug)
    Transmitter: IP40

  • Affichage/Exploitation

    LED status indication
    TFT color touch display

  • Sorties

    4-20 mA/Modbus TCP, Relais AC 50V, DC30V 1A, 0.to 10V analog output

  • Alimentation

    DC 24V +-20%

  • Sécurité du produit

    CE, C-Tick, UKCA