Corps : Inox 316L Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess Fini de surface : finition Ra 15 avec électropolissage conforme ASME BPE SF4 Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993
La cellule à flux continu Raman répond aux exigences de rapidité des process en aval en optimisant la collection Raman pour une faible turbidité, des échantillons de faible volume. Idéal pour les débits en développement, la cellule à flux continu Raman assure une surveillance en temps réel, une optimisation rapide du process et un contrôle de process pour la chromatographie et autres opérations en aval.
En aval : agrégation, cristallisation des protéines, stabilité de la formule, produit CQA, concentration en protéines, excipients tampons
Fournit des mesures en continu en temps réel avec une sensibilité élevée pour les débits à l'échelle du développement
Permet d'atteindre des limites de détection basses grâce à l'amélioration du signal Raman
Permet d'obtenir des informations sur le process basées sur le signal Raman et de contrôler les opérations de bioprocédés en aval
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
KBI Biopharma is monitoring a diverse array of cell lines and cell concentrations in minimal volume for automated cell cultivation in the Life Sciences industry.
Mesure Raman dans les process downstream pour la production de biosimilaires - Essai Alvotech du process de purification des protéines au cours de l'ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Assemblage de flux Raman - Mesure précise de la composition d'échantillons à grande vitesse et à faible volume dans le traitement en aval des produits biologiques
Kits d'étalonnage et de vérification Raman - Tout ce qui est nécessaire pour étalonner et vérifier votre système d'analyse Raman pour une évolutivité du laboratoire vers le procédé
Fonctionnement : 0 à 40 °C / 32 à 104 °F Stockage : -20 à 60 °C / -4 à 140 °F
Humidité relative
Stockage : < 90 % sans condensation
Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)
46 x 25 x 11 mm 1,8 x 1,0 x 0,4 inch
Compatibilité sonde d'échantillonnage
Raman Rxn-10
Compatibilité optique d'échantillonnage
plateforme de micro-débit
Pression
Pression max : 4,8 barg / 70 psig
Matériaux en contact avec le produit
Corps : Inox 316L Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess Fini de surface : finition Ra 15 avec électropolissage conforme ASME BPE SF4 Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993
Méthode de stérilisation
NEP/SEP
Raccord process
Ferrules fond plat 5/16-24 Tuyau d'un diamètre extérieur jusqu'à 3/16 inch
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Publication)
Version anglaise - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (Publication)
Version tchèque - 09/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Publication)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Publication)
Version anglaise - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (Publication)
Version anglaise - 06/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Publication)
Version anglaise - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Publication)
Version tchèque - 09/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Faster market entry, higher yields, and improved
quality - Real-time, inline bioprocess monitoring and
control from lab to GMP with Raman Rxn systems &
Memosens digital sensors
Brochure Compétence (CP)
Version anglaise - 06/2024
New version available in English
This eBook highlights the Endress+Hauser inline analysis portfolio for bioprocessing including Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E) in the Life Science industry.
Faster market entry, higher yields, and improved
quality - Real-time, inline bioprocess monitoring and
control from lab to GMP with Raman Rxn systems &
Memosens digital sensors
Brochure Compétence (CP)
Version tchèque - 09/2024
New version available in English
This eBook highlights the Endress+Hauser inline analysis portfolio for bioprocessing including Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E) in the Life Science industry.
Raman downstream process measurement of biosimilars -
Alvotech's monitoring of the protein purification process
during ultrafiltration / diafiltration (UF/DF)
Étude de cas (CS)
Version anglaise - 06/2024
New version available in English
This case study examines Alvotech's use of Raman systems (Raman Rxn2 analyzer with Rxn-10 probe and Raman flow assembly) to monitor the downstream protein purification process during UF/DF.
Cell line development meets Raman spectroscopy -
KBI Biopharma’s monitoring of a diverse array of cell
lines and cell concentrations in minimal volume for
automated cell cultivation
Étude de cas (CS)
Version anglaise - 12/2024
New version available in English
A case study demonstrating how KBI Biopharma uses Endress+Hauser's Raman spectroscopy system (Raman Rxn2 analyzer, Rxn-10 probe, and the Raman flow assembly's flow bench and flow cell) to screen for cell growth performance during cell line development.
Raman downstream process measurement of biosimilars -
Alvotech's monitoring of the protein purification process
during ultrafiltration / diafiltration (UF/DF)
Étude de cas (CS)
Version tchèque - 09/2024
New version available in English
This case study examines Alvotech's use of Raman systems (Raman Rxn2 analyzer with Rxn-10 probe and Raman flow assembly) to monitor the downstream protein purification process during UF/DF.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .