Corps : Inox 316L Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess Fini de surface : finition Ra 15 avec électropolissage conforme ASME BPE SF4 Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993
La cellule à flux continu Raman répond aux exigences de rapidité des process en aval en optimisant la collection Raman pour une faible turbidité, des échantillons de faible volume. Idéal pour les débits en développement, la cellule à flux continu Raman assure une surveillance en temps réel, une optimisation rapide du process et un contrôle de process pour la chromatographie et autres opérations en aval.
En aval : agrégation, cristallisation des protéines, stabilité de la formule, produit CQA, concentration en protéines, excipients tampons
Fournit des mesures en continu en temps réel avec une sensibilité élevée pour les débits à l'échelle du développement
Permet d'atteindre des limites de détection basses grâce à l'amélioration du signal Raman
Permet d'obtenir des informations sur le process basées sur le signal Raman et de contrôler les opérations de bioprocédés en aval
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Mesure Raman dans les process downstream pour la production de biosimilaires - Essai Alvotech du process de purification des protéines au cours de l'ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Assemblage de flux Raman - Mesure précise de la composition d'échantillons à grande vitesse et à faible volume dans le traitement en aval des produits biologiques
Kits d'étalonnage et de vérification Raman - Tout ce qui est nécessaire pour étalonner et vérifier votre système d'analyse Raman pour une évolutivité du laboratoire vers le procédé
Fonctionnement : 0 à 40 °C / 32 à 104 °F Stockage : -20 à 60 °C / -4 à 140 °F
Humidité relative
Stockage : < 90 % sans condensation
Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)
46 x 25 x 11 mm 1,8 x 1,0 x 0,4 inch
Compatibilité sonde d'échantillonnage
Raman Rxn-10
Compatibilité optique d'échantillonnage
plateforme de micro-débit
Pression
Pression max : 4,8 barg / 70 psig
Matériaux en contact avec le produit
Corps : Inox 316L Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess Fini de surface : finition Ra 15 avec électropolissage conforme ASME BPE SF4 Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993
Méthode de stérilisation
NEP/SEP
Raccord process
Ferrules fond plat 5/16-24 Tuyau d'un diamètre extérieur jusqu'à 3/16 inch
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Publication)
Version anglaise - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (Publication)
Version tchèque - 09/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (Publication)
Version anglaise - 06/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Publication)
Version anglaise - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Publication)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .