
Données clés
-
Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)
Chariot :
685 × 1022 (table) × 753 mm
26,97 × 40,24 (table) × 29,65 inch
Caisse d'expédition :
902 x 1549 x 1276 mm
35,52 x 60,99 x 50,24 inch -
Poids
Chariot : 59 kg / 130 lbs
Caisse d'expédition : 179 kg / 395 lbs, en fonction du chariot et de la configuration des accessoires
Domaine d'application
La mobilité du chariot Raman Rxn2 médical ergonomique est très utile dans les développements de process où un instrument peut avoir à être utilisé sur plusieurs projets en cours. Le chariot mobile Raman Rxn2 inclut un emplacement de montage sécurisé pour l'analyseur, un emplacement intégré pratique pour la sonde et l'élément optique, un montage pour le compartiment d'échantillon de l'analyse de routine, un emplacement maniable pour le câble à fibre et un emplacement pour l'IHM de surveillance. Disponible avec toutes les configurations Raman Rxn2.
Secteur pharmaceutique : chimie de réaction, cristallisation, polymorphe, mélange, séchage, granulations
Secteur biopharmaceutique : surveillance et contrôle des bioprocédés, applications PAT/QbD, culture cellulaire, fermentation, opérations en aval, compatible cGLP/cGMP
Secteur chimique : polymérisation, contrôle de l'extrusion, mélange polymère, études de catalyse
Secteur agroalimentaire : hétérogénéité zonale, fermentation
Avantages
Design médical semi-personnalisé
Construction durable en aluminium/acier entièrement thermolaquée (blanc)
Mobilité aisée grâce aux roulettes doubles 5” pivotantes et verrouillables
Acheminement des câbles dans les montants
Barre d'alimentation intégrée et point d'arrivée de l'alimentation à l'arrière
Support de sonde arrière pratique
Tiroir de rangement supplémentaire 4”
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Raman Rxn2 Mobile Cart Technical Information
System design and specifications for the
Raman Rxn2 mobile cartEN FR 01/09/202314/09/2021Langue:
Anglais
Version:
01/09/2023
Taille du fichier:
272.8 KB
Nom du fichier:
TI01639CEN_0222.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Raman Rxn2 Mobile Cart Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn2 mobile cartEN FR 01/09/202314/09/2021Langue:
Anglais
Version:
01/09/2023
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
BA02175CEN_0222.pdf
-