Métal : alliage C276 en standard (inox 316L ou titane classe 2 disponible sur demande) Fenêtre : saphir haute pureté, construction propriétaire à ajustage par compression sans brasage
Le concept fixe du foyer des éléments optiques à immersion Raman fournit des mesures stables à long terme avec des signaux très performants, ce qui est essentiel pour des mesures Raman hautes performances et transférables. Compatible avec la tête de sonde Rxn-10, la mesure à immersion utilise des pièces non mobiles afin de rester focalisée. La mesure à immersion Raman est parfaitement adaptée pour une utilisation dans les cuves de réaction, les réacteurs de laboratoire ou les flux de process, et les composants étanches résistent à la corrosion dans les environnements difficiles.
Secteur pharmaceutique : opérations sur substances médicamenteuses, analyse des réactions, cristallisation, détection du point de virage, échanges de solvants
Secteur chimique : identification du matériau, analyse des réactions, polymérisation, réticulation, mélange
Secteur agroalimentaire : mélange, purification, composants naturels et synthétiques
Laboratoire de développement
Avantages
Idéal pour la mesure rapide des liquides, boues et semi-solides en laboratoire
Signaux très performants
Disponibles aux diamètres 1/4” et 1/2”
Pas de pièces ajustables par l'utilisateur
Composants étanches résistants à la corrosion dans les environnements difficiles (y compris les solutions acides)
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Mesure Raman dans les process downstream pour la production de biosimilaires - Essai Alvotech du process de purification des protéines au cours de l'ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Gamme de température : -30 à 120 °C / -22 à 248 °F (inox 316L) -30 à 280 °C / -22 à 536 °F (alliage C276) -30 à 300 °C / -22 à 572 °F (titane classe 2)
Pression
Pression min. : vide complet (0 bara) mais pas d'ultravide (UHV) lorsque le dégazage peut poser problème Pression max. 1/4 inch IO : 68,5 barg/ 993 psig (inox 316L) 74 barg/ 1073 psig (alliage C276) 29 barg/ 420 psig (titane classe 2) Pression max. 1/2 inch IO : 68,5 barg / 993 psig (inox 316L) 74 barg / 1073 psig (alliage C276) 29 barg / 420 psig (titane classe 2)
Matériaux en contact avec le produit
Métal : alliage C276 en standard (inox 316L ou titane classe 2 disponible sur demande) Fenêtre : saphir haute pureté, construction propriétaire à ajustage par compression sans brasage
Longueur
Longueur de tige de l'optique à immersion : 152, 305 ou 457 mm 6, 12, ou 18 inch Diamètre extérieur : 12,7 mm / 0,5 inch Longueur de tige optique à immersion : 152 ou 203 mm 6 ou 8 inch Diamètre extérieur : 6,35 mm / 0,25 inch
Distance de fonctionnement
Court (S) : 0 mm / 0 inch Long (L): 3 mm / 0,12 inch
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Version anglaise - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe
portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe,
Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and
probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system /
SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman
technology.
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Technical Information
Information technique (TI)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Operating Instructions
Manuel de mise en service (BA)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Brief Operating Instructions
Instructions courtes (KA)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Publication)
Version anglaise - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Brochure Compétence (CP)
Version anglaise - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .