Données clés
-
Entrée
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding -
Sortie
0/4…20 mA / HART
active/passive -
Alimentation
24 V DC
Domaine d'application
La barrière active RN22 à 1 ou 2 voies alimente les boucles d'instruments et les systèmes de sécurité jusqu'à SIL 2 (SC 3). L'interface transparente à sécurité intrinsèque HART® établit une liaison fiable entre les appareils de terrain et le contrôle de process. Elle se raccorde aux appareils à 2 ou 4 fils dans les zones explosibles et fournit une deuxième sortie de signal à isolation galvanique selon NAMUR NE 175. Cela ouvre une seconde voie à l'optimisation du process sans affecter le système d'automatisation habituel.
Barrière active à une ou deux voies, alimentation électrique ou doubleur de signal
Transmission de signal analogique de 0/4 à 20 mA et isolation galvanique
Sécurité intrinsèque pour l'utilisation dans les zones explosibles (zone 2)
Communication HART® bidirectionnelle (transparente)
Possibilité de 2 et 4 fils pour les instruments en zones explosibles (zones 0/20)
Gamme de température ambiante : -40 … 60 °C (-40 ... 140 °F)
Avantages
Appareil à sécurité intrinsèque adapté pour une utilisation dans les systèmes de sécurité jusqu'à SIL 2 (SC 3) selon IEC 61508
Câblage simple et rapide avec des vis ou broches enfichables ou alimentation électrique via le connecteur rail en T
Accès aisé à l'interface de connexion HART® à l'avant
Boîtier compact : jusqu'à deux voies sur 12,5 mm (0,49 in) pour une exploitation efficace de l'espace dans les armoires de commande
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA RN22, RN42
Version française - 05/2023
ATEX, IECEx : II(1)G [Ex ia Ga] IIC II(1)D [Ex ia Da] IIIC II3G Ex ec IIC Gc
EN FR 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Langue:
French
Version:
15/05/2023
Taille du fichier:
370.9 KB
Nom du fichier:
XA02086KFR_0423-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RN22, RN42
Version anglaise - 09/2022
[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC Ex ec IIC Gc
EN FR 26/09/2022Langue:
Anglais
Version:
26/09/2022
Taille du fichier:
366.1 KB
Nom du fichier:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
RN22
Séparateur d'alimentation ou doubleur de signal, transparent aux données
HARTEN FR 08/04/202401/11/2020Langue:
French
Version:
01/11/2020
Taille du fichier:
880.3 KB
Nom du fichier:
TI01515KFR_0120.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
RN22
Barrière active à 1 ou 2 voies pour une séparation sûre des circuits de
signal standard 4 à 20 mA, disponible en option comme double
ur de signal. Transparent HARTEN FR 08/04/202414/12/2020Langue:
French
Version:
14/12/2020
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
BA02004KFR_0120.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA RN22
Barrière active à 1 ou 2 voies 24 V<sub>DC</sub> pour une
séparation sûre des circuits de signal standard 0/4 à 20 mA, disponible
en
option comme doubleur de signalEN FR 08/04/202401/12/202220/12/202101/02/2020Langue:
French
Version:
01/12/2022
Taille du fichier:
550.1 KB
Nom du fichier:
KA01449KFR_0322-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Control drawing CSA AIS NIFW Cl. 1, Div.2
Control drawing CSA
AIS NIFW
Cl. 1, Div.2Langue:
Anglais
Version:
20/07/2021
Taille du fichier:
65.9 KB
Nom du fichier:
10000011794.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN FR 26/09/2022Langue:
Anglais
Version:
26/09/2022
Taille du fichier:
366.1 KB
Nom du fichier:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN FR 31/01/2023Langue:
French
Version:
31/01/2023
Taille du fichier:
360.4 KB
Nom du fichier:
XA03109KFR_0123-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx :
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN FR 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Langue:
French
Version:
15/05/2023
Taille du fichier:
370.9 KB
Nom du fichier:
XA02086KFR_0423-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN FR 24/05/2023Langue:
Anglais
Version:
24/05/2023
Taille du fichier:
363.8 KB
Nom du fichier:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN FR 17/10/2023Langue:
Anglais
Version:
17/10/2023
Taille du fichier:
367.9 KB
Nom du fichier:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-