Appareil photo : Appareil photo de 8 MP à l'arrière avec mise au point automatique et flash LED avec 1500 mcd Appareil photo de 2 MP à l'avant Scanner : Scanner de code-barres 1D/2D
La tablette PC Field Xpert SMT70B pour la configuration des appareils permet une gestion mobile des équipements dans les zones explosibles (zone Ex 2) et non explosibles. Elle permet aux équipes de mise en service et de maintenance de gérer les appareils de terrain Endress+Hauser et tiers avec une interface de communication numérique et de documenter la progression des opérations. Field Xpert fait également appel à la connexion Bluetooth la plus sécurisée pour sa connectivité sans fil !
La Field Xpert SMT70B est conçue comme une solution complète livrée avec une bibliothèque de pilotes préinstallée. Elle est facile à utiliser et offre aux utilisateurs une interface de logiciel moderne permettant de gérer les appareils tout au long de leur cycle de vie. Conseil : l'application Netilion Library est un complément précieux du Field Xpert. Netilion Library stocke et gère tous les documents créés avec Field Xpert dans le cloud Endress+Hauser. Ainsi, tout est sécurisé, à jour et disponible de partout.
Avantages
Tablette industrielle haute performance.
Gestion efficace des actifs et de la maintenance pour économiser du temps.
Mise en service mobile pour tous les appareils de terrain.
Amélioration de la collaboration et de la productivité avec l'écosystème Netilion intégré.
Connexions rapides, reconnaissance automatique des appareils et mises à jour en temps réel.
La mise en place et la surveillance des équipements dans une usine d'ammoniac représentent des défis complexes. Engie Energía utilise des solutions technologiques avancées, p. ex. des appareils de communication à distance dans les zones explosibles.
Les intégrateurs de systèmes travaillent dans des environnements complexes où l'efficacité des tests et la livraison des systèmes dans les délais sont essentielles au maintien de la productivité
Le débitmètre Promass Proline E 300 et le contrôleur de lot RA33 automatisent le dosage de l'eau de l'osmose inverse, obtenant une précision de moins de 0,2 %.
La tablette PC Field Xpert SMT pour la configuration universelle des appareils prend en charge divers protocoles, les protocoles de service Endress+Hauser et la connexion aux appareils de terrain Endress+Hauser Bluetooth et aux appareils de terrain Endress+Hauser WLAN. Vous pouvez connecter les appareils de terrain directement via une interface appropriée, telle qu'un modem (point à point), un système de bus (point à bus) ou une connexion sans fil (WLAN/Bluetooth).
Entrée
Appareil photo : Appareil photo de 8 MP à l'arrière avec mise au point automatique et flash LED avec 1500 mcd Appareil photo de 2 MP à l'avant Scanner : Scanner de code-barres 1D/2D
CPU
Intel Core i5-1235
Mémoire
16 GB DDR5
Lecteur de disque dur
512 GByte SSD Emplacement pour carte mémoire microSD (microSDXC)
Alimentation
Batterie rechargeable au lithium-polymère, 11,1 VDC, 3900 mAh (8 h)/6900 mAh (15 h) (en option)
Dimensions (lxhxp)
298 mm x 192 mm x 20 mm (11.7 in x 7.56 in x 0.79 in)
Taille de lʹécran
Ecran LCD 11,6", protégé par un verre Gorilla Glass Écran tactile capacitif Collage optique, lisible en plein soleil, LCD (1 000 Nit) Capteur de lumière ambiante
Résolution
1920 x 1080 (full HD)
Interface de communication
1 x Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 Gen 2 (Typ A) Intel Wireless 6E AX211 (IEEE 802.11ax) Bluetooth 5.3 3G, 4G LTE WWAN
Fonctionnement
Système d'exploitation : Windows 11 LTSC
Configuration
Logiciel de configuration d'appareils à interface tactile optimisé pour Field Xpert. Le logiciel prend en charge des protocoles tels que HART, PROFIBUS DP/PA, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link et les protocoles de service Endress+Hauser (CDI, ISS, IPC et PCP) et comprend plusieurs milliers de pilotes d'appareils et de communication préinstallés.
Certificats
Indice de protection: IP64 Compatibilité électromagnétique : Conformité des interférences avec EN 55022: 2010+ AC: 2011 EN 55022 class B EN 61000-3-3,2 Immunité aux interférences: EN 55024: 2010 IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 agrément Ex: ATEX (Europe) SGS (North America) IECEx (International) KC (Korea) CML (Japan) INMETRO (Brazil) MASC (South Africa) CCC (China) Agrément radio: CE, FCC, WPC, KC, MIC, ANATEL, ICASA, CMIIT ID et plus
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .