
Données clés
-
Précision
(Pt100,Pt1000, -50…+250°C) <= 0,1 K
(Pt100,Pt1000, -58…+482°F) <= 0,18° F
Domaine d'application
Le transmetteur de température iTEMP TMT31 4-20 mA est conçu pour les clients de toutes les industries qui souhaitent sélectionner, commander, installer et utiliser facilement des produits simples. Il s'agit d'un transmetteur de température 4-20 mA monovoie fiable et stable à long terme, destiné aux capteurs de température modulaires avec tête de raccordement forme B ou pour l'installation dans les armoires de commande avec montage sur rail DIN. L'iTEMP TMT31 peut être utilisé avec tous les capteurs RTD Pt100 et Pt1000, ou avec tous les capteurs thermocouples courants.
Fiabilité, stabilité à long terme, précision élevée et fonctions de diagnostic
Installation dans des capteurs de température industriels et hygiéniques avec une tête de raccordement forme B
Appareil pour rail DIN à installer dans des armoires de commande
Peut être commandé en tant qu'entrée pour capteurs de température RTD ou TC
Peut être paramétré ou préprogrammé en usine
Avantages
Bornes enfichables pour câblage rapide et sans outil en cours d'installation ou de maintenance
Précision élevée grâce à l'appairage capteur-transmetteur à l'aide de la linéarisation Callendar van Dusen
Informations de diagnostic selon NAMUR NE107
Sécurité accrue grâce aux agréments Ex
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Version anglaise - 07/2021
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
iTEMP TMT31
Version française - 10/2021
Transmetteur de température
EN FR 20/12/202429/10/2021Langue:
French
Version:
29/10/2021
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA02157TFR_0121-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
iTEMP TMT31
Transmetteur de température
EN FR 31/08/202430/06/2021Langue:
French
Version:
30/06/2021
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01613TFR_0121-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
iTEMP TMT31
Transmetteur de température
EN FR 20/12/202429/10/2021Langue:
French
Version:
29/10/2021
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA02157TFR_0121-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN FR 15/01/202501/12/2021Langue:
Anglais
Version:
15/01/2025
Taille du fichier:
539.7 KB
Nom du fichier:
GP01182TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA iTEMP TMT31
Transmetteur de température
Transmetteur de température 4-20 mA pour tête de sonde ou rail DIN avec une entrée capteur RTD ou TC utilisable en zone 2 (Ex ec) /
Div. 2EN FR 13/12/202419/10/202320/05/202208/12/202103/12/2021Langue:
French
Version:
13/12/2024
Taille du fichier:
719.7 KB
Nom du fichier:
KA01540TFR_0524-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Control drawing CSA
Control drawing CSA
Langue:
Anglais
Version:
05/09/2022
Taille du fichier:
74.7 KB
Nom du fichier:
10000012751.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT31
ATEX : Ex ec IIC Gc
EN FR 29/10/2021Langue:
French
Version:
29/10/2021
Taille du fichier:
438.5 KB
Nom du fichier:
XA02682TFR_0121-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Langue:
Allemand
Version:
04/02/2025
Taille du fichier:
18.9 MB
Nom du fichier:
FA00006Tde.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoLangue:
Italien
Version:
09/07/2024
Taille du fichier:
20.3 MB
Nom du fichier:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Langue:
Anglais
Version:
04/02/2025
Taille du fichier:
19.1 MB
Nom du fichier:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-