Données clés
-
Entrée
Connexion à NXA820
-
Sortie
Ethernet ; Modbus Ethernet ; Modbus RS485
Domaine d'application
Le Host Link NXA822 est un composant de Tankvision, il délivre les données à des systèmes hôtes (par ex. API ou SNCC) via Modbus. Tankvision est un système de gestion des stocks en cuve exploité par un navigateur web standard, il ne requiert pas de logiciel propriétaire ou de frais de licence. Tankvision est basé sur une architecture distribuée sur un réseau local (LAN). Sa structure modulaire lui permet de s'adapter à des parcs de stockage de petite taille avec seulement quelques cuves, mais également à de grandes raffineries avec des centaines de cuves.
Délivre des données aux systèmes hôtes (comme API ou SNCC) via Modbus. Il peut être utilisé sur de petits parcs de stockage avec quelques cuves comme sur de grandes raffineries avec des centaines de cuves.
Température ambiante : -40 à +60 °C (-40 à +140 °F)
Agréé pour les applications de transactions commerciales selon NMi et PTB
Avantages
Un système d'exploitation industriel robuste avec un logiciel intégré garantit un niveau élevé de stabilité et de disponibilité
Agréé pour les applications de transactions commerciales selon NMi et PTB
Construction modulaire ; facilement adaptable à n'importe quelle application ; extension possible si nécessaire
Configuration, mise en service et exploitation via un navigateur web ; pas de logiciel propriétaire requis
Accès pour jusqu'à 10 utilisateurs par composant Tankvision à partir de n'importe quel PC connecté - sans licence
Ecrans utilisateur prédéfinis ou personnalisés pour une exploitation typique d'un parc de stockage
Plateforme hardware commune pour tous les composants ; ni disque dur ni ventilateur - pas d'usure
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Information technique Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Système de gestion des stocks avec logiciel entièrement intégré pour
utilisation via un navigateur web standardEN FR 03/04/2008Langue:
French
Version:
03/04/2008
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
TI419Ffr.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Tank Gauging
EN FR 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Langue:
Anglais
Version:
15/02/2023
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
TI00419GEN_2023-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Gestion des stocks (Inventory Control)
EN FR 13/09/201026/05/2008Langue:
French
Version:
26/05/2008
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
BA340Ffr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Operating Instructions
Operator ManualEN FR 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Langue:
Anglais
Version:
15/02/2023
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
BA00424GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Operating Instructions
System DescriptionEN FR 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Langue:
Anglais
Version:
15/02/2023
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA00426GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Manuel de mise en service Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Instructions de montage
EN FR 15/02/202315/12/202028/12/201815/12/201704/05/2017Langue:
French
Version:
04/05/2017
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
BA00340GFR_1517.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Description des fonctions de l'appareil Tankvision
Tank Scanner NXA820, Data
Concentrator NXA821, Host Link
NXA822
Gestion des stocks (Inventory Control)EN FR 15/05/202415/02/202315/12/202028/12/201823/01/2018Langue:
French
Version:
04/05/2017
Taille du fichier:
6.7 MB
Nom du fichier:
BA00339GFR_1617.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Gestion des stocks (Inventory Control)
EN FR 13/09/201026/05/2008Langue:
French
Version:
26/05/2008
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
BA339Ffr.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Electronics basic version and PC boards Installation Instructions
Prosonic S FMU9x; Tankvision NXA20, NXA82x
EN FR 30/04/201731/03/2017Langue:
Anglais
Version:
30/04/2017
Taille du fichier:
609.6 KB
Nom du fichier:
EA01205FA2_0217.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Terminal set Installation instruction
NXA820, NXA821, NXA822
EN FR 11/04/2012Langue:
Anglais
Version:
11/04/2012
Taille du fichier:
229.2 KB
Nom du fichier:
EA0007FA2_0708.pdf
-