Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre Coriolis CNGmass D8CB pour la mesure du gaz naturel pour véhicules (GNV)

CNGmass D8CB
Débitmètre Coriolis

Le débitmètre pour les applications de ravitaillement avec intégration système aisée

D8CB
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
Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

*Please contact your Endress+Hauser sales partner for any further questions.

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique : ±0,5 % du lot

  • Gamme de mesure

    0 à 150 kg/min (0 à 330 lb/min)

  • Gamme de température du produit

    –50 à +125 °C (–58 à +257 °F)

  • Pression de process max.

    350 bar (5080 psi)

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4435 (316L)
    Raccord : 1.4404 (316)

Domaine d'application

Le marché du gaz naturel ne cesse de croître ! Le gaz naturel pour véhicules est depuis longtemps considéré comme une alternative aux carburants pour véhicules. Il est également considéré comme le carburant le plus propre pour les moteurs à combustion. Le nouveau CNGmass est conçu spécialement pour les distributeurs de carburant. Ce débitmètre Coriolis mesure le débit massique avec la plus haute précision — indépendamment de la pression et de la température.

  • Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique

  • Mesure précise du gaz naturel pour véhicules (GNV) lors d'applications de distribution à haute pression.

Caractéristiques de l'appareil

  • Mesure de débit massique jusqu'à 150 kg/min (330 lb/min)

  • Pression de process jusqu'à 350 bar (5080 psi)

  • Disque de rupture disponible

  • Boîtier de transmetteur compact et robuste

  • Modbus RS485

  • Conçu pour répondre aux besoins de l'application

Avantages

  • Excellente sécurité opérationnelle - fiable dans des conditions de process extrêmes

  • Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)

  • Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie

  • Transmetteur compact – pleine fonctionnalité sur une surface réduite

  • Mise en service rapide - appareil préconfiguré

  • Récupération automatique des données pour la maintenance

Vidéos

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable