![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/sensor_400_800_w_ip67_rv.jpg)
![Débitmètre électromagnétique - Proline Promag W 800 Débitmètre électromagnétique - Proline Promag W 800](/__image/a/22683/k/7207f21cb5106bb108b702e2db16ca4855e063ec/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Promag_W_800_Horiz_PGp___PP_01.jpg)
Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Prédécesseur
-
Successeur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag W 800 Information technique
Débitmètre électromagnétique
Protection contre la corrosion certifiée et mode économie d'énergie
intelligentEN FR 25/02/201402/08/201323/04/2012Langue:
French
Version:
02/08/2013
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
TI00117DFR_0213.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag W 800 Manuel de mise en service
Débitmètre électromagnétique à piles
pour la mesure du débit d'eauEN FR 25/02/201431/07/201323/04/2012Langue:
French
Version:
23/04/2012
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
BA00148DFR_0112.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline Promag W 800 Instructions condensées
Débitmètre électromagnétique
EN FR 21/11/201425/02/201431/07/201323/04/2012Langue:
French
Version:
21/11/2014
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
KA00056DFR_0414.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline Promag Instructions condensées
Proline Promag
Partie 1 sur 2
Capteur électromagnétiqueEN FR 01/04/201701/08/201601/12/2015Langue:
French
Version:
01/04/2017
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
KA01216DFR_0317.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Débitmètre Proline Promag W
Capteur électromagnétique
EN FR 01/11/202401/08/202215/01/202201/09/202103/05/2021Langue:
French
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
999.2 KB
Nom du fichier:
KA01266DFR_1224-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN FR 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN FR 15/10/202401/10/201828/06/2012Langue:
Anglais
Version:
15/10/2024
Taille du fichier:
797.3 KB
Nom du fichier:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing spare parts Installation Instructions
Promag 800 Compact Version, Remote Version
EN FR 01/10/201819/06/2012Langue:
Anglais
Version:
01/10/2018
Taille du fichier:
539.7 KB
Nom du fichier:
EA01026DA2_0218.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Activating the battery on connection B2 Installation Instructions
Promag 800 L, W
EN FR 03/07/201727/11/2012Langue:
Anglais
Version:
03/07/2017
Taille du fichier:
198.5 KB
Nom du fichier:
EA01044DA2_0217.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Repair kit cover remote version Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65EN FR 01/10/201813/11/201418/04/2014Langue:
Anglais
Version:
01/10/2018
Taille du fichier:
216.9 KB
Nom du fichier:
EA01108DA2_0318.pdf
-