Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
std_productprofile_product_usp_8187. Mesure clamp-on du débit d'eau de process, d'eau salée, d'eau déminéralisée, d'eau potable et d'eaux usées.
Caractéristiques du capteur
Faible investissement – le rapport coût-efficacité augmente avec le diamètre de la conduite (jusqu'à DN 4000/156"). Signal stable à long terme – montage fixe sans entretien de l'extérieur avec patins de couplage. Transparence du process – capacité de diagnostic. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8195_1571901112. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8196_1571901112. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8198_1571901212.
Caractéristiques du transmetteur
std_productprofile_product_benefits_8192. std_productprofile_product_benefits_8193. Restauration automatique des données pour la maintenance. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58673_1571901772. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58675_1571901824. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58674_1571901824.
Gamme de diamètre nominal
Monovoie, 1 ou 2 voies : DN15 à 4000 (1/2 à 160") Bivoie, 1 ou 2 voies : DN15 à 4000 (1/2 à 160")
Matériaux en contact avec le produit
Système à clamper : Support de capteur 1.4308/CF-8 Boîtier du capteur 1.4301/304 Bandes de cerclage 1.4301/304
Variables mesurées
Débit volumique voie 1&2, débit volumique moyen, différence de débit volumique, vitesse du son, vitesse d'écoulement, totalisateur
Erreur de mesure max.
Débit volumique : ±3% de m. pour DN15 ±2% de m. pour DN25 à 200 ±2% de m. pour > DN200
Gamme de mesure
0,3 à 10 m/s (1 à 33 ft/s)
Pression de process max.
N/A
Gamme de température du produit
Clamp-on : –20 à +80 °C (–4 à +176 °F) Version à insertion : –40 à +80 °C
Gamme de température ambiante
-20 à +60 °C (-4 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
N/A
Matériau du boîtier du transmetteur
Boîtier mural : Fonte d'alu moulée avec revêtement pulvérisé
Indice de protection
IP67, type 4X pour transmetteur, IP68 (en option) IP67 type 4X pour capteurs IP68 type 6P pour capteurs (en option). Transmetteur : IP67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec trois touches optiques
Sorties
1x 4-20 mA HART 1x sortie impulsion/fréquence/tor (passive)
Entrées
N/A
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus
Alimentation
AC 85 à 260 V AC 20 à 55 V DC 16 à 62 V
Certificats Ex
ATEX, FM, CSA
Autres agréments et certificats
Vérification du débitmètre pour DN15, 25, 40, 50, 100, 250, 400 uniquement Certificat Marine Marquage EAC
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
Agréments et certificats métrologiques
Vérification du débitmètre pour DN15, 25, 40, 50, 100, 250, 400 uniquement
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Manuel de mise en service (BA)
Version anglaise - 07/2011
New version available in English
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus.
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set carte alim. Psonic 9X 85-260VAC
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50099250
Set Car.Al.PSONIC 9X 20-55VAC16-62VDC
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50099252
Set 10 fusibles 250 VAC T 800mA
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
50094002
Set 10 fusibles 250 VAC T 2A00
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
50094003
Set ampli.mes. 93 1CH WEA EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093780
Set ampli.mes. 93 1CH EES EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093781
Set ampli.mes. 93 1CH SEA EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093783
Set ampli.mes. 93 1CH CN EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093785
Set ampli.mes. 93 2CH WEA EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093786
Set ampli.mes. 93 2CH EES EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093787
Set ampli.mes. 93 2CH SEA EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093788
Set ampli.mes. 93 2CH CN EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093789
Set Com 53/55/83/93 sort.courant/fréq.Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50098301
Set Commodul Courant/fréq./2 rel. Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50098300
Kit E/S Profibus PA Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71066579
Set E/S 93 Profibus DP C13 Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71107614
Set E/S Profibus DP+ Stat.In 2 Slots Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
D
50108002
Set E/S Foundation Fieldbus C02 EX
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50101264
Set E/S Foundation Fieldbus C14 EX
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71095035
Set Commodul Courant HART+3 Slots Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
D
50096833
Set sous-module sortie courant
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
3
50096834
Set sous-module sortie courant
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
3
50096834
Set sous-module sortie fréquence
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
50096835
Set sous-module sortie fréquence
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
50096835
Set sous-module sortie relais
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
6
50096836
Set sous-module sortie relais
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
6
50096836
Set sous-module entrée aux.
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
5
50096837
Set module affichage boîtier mural
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
E
50096755
Set bus/carte rac. 5X/8X/9X/65 boît.mur.
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
50094017
Set carte racc. entrée/sortie boît.mural
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
50094014
Set plaque de racc. 90/93 1CH boît.mural
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
50099256
Set plaque de racc 93 2CH boît. mural
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
50099257
Set borne rac. boîtier mural 5X/8X/9X/65
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
50108140
Set T-DAT - mém. données transmetteur
Mémoire
Numéro sur le schéma
Référence à commander
2
50094004
Set 10 presse-étoupes M20x1,5
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
50096840
Set 10 adaptat. M20x1,5/NPT1/2"bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
50098042
Set 10 adaptat. M20x1,5/G 1/2" bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
50098041
Set presse-étoupe Profibus PA
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
50098037
Set presse-étoupe Found. Fieldbus
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
50094984
Set borne de terre/verrou de couvercle
Autres pièces
Référence à commander
50096841
Set 2 tôles de blindage boîtier mural
Autres pièces
Référence à commander
50098636
Set joint couvercle du boîtier mural
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
50094041
Interface FXA193 RS232 (9 broches)
Autres pièces
Référence à commander
FXA193-??
Paire de capteurs DDU18 -40...+80°C
Autres pièces
Référence à commander
50091703
Paire de capteur DDU18 0...+170°C
Autres pièces
Référence à commander
50091704
Capteur 0...60oC Prosonic Flow DDU 19
Autres pièces
Référence à commander
50091713
Overview auxiliary equipment
see spare part picture
Autres pièces
Prosonic Flow 93, transmetteur
Autres pièces
Référence à commander
93XXX-
Prosonic Flow W, set de sondes
Autres pièces
Référence à commander
DK9WS-
Prosonic Flow 91/93/93T, set de câble
Autres pièces
Référence à commander
DK9SS-
Prosonic Flow W/P, supports de sondes
Autres pièces
Référence à commander
DK9SH-
Prosonic Flow W/P, kit install. Clamp On
Autres pièces
Référence à commander
DK9IC-
Prosonic FlowW, set de montage insertion
Autres pièces
Référence à commander
DK9II-
Prosonic Flow 91/93W/P adapt.gaine câble
Autres pièces
Référence à commander
DK9CB-
Prosonic Flow, Medium de couplage
Autres pièces
Référence à commander
DK9CM-
Prosonic Flow 93, set de transform. E/S
Référence à commander
DK9UI-???
Transmetteur 91/90/93, set de montage
Référence à commander
DK9WM-
Prosonic Flow 93, module logiciel
Référence à commander
DK9SO-
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .