Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
-
Successeur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Omnigrad S TMT142C
Sonde de température compacte.
Transmetteur de température pour thermocouples, réglable via protocole
HART®EN FR 09/02/2006Langue:
French
Version:
09/02/2006
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI129Rfr.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA iTEMP TMT142B
Transmetteur de température
EN FR 31/01/202320/07/202005/05/202022/04/201501/02/2009Langue:
French
Version:
31/01/2023
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
KA00222RFR_1623-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT142R, TMT142C ATEX: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN FR 05/06/201821/05/201501/08/2007Langue:
Anglais
Version:
05/06/2018
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
XA00071RA3_1418.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT162R/C, TMT142R/C ATEX II 3G Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN FR 05/06/201801/08/2010Langue:
Anglais
Version:
05/06/2018
Taille du fichier:
804.5 KB
Nom du fichier:
XA00101TA3_1418.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TMT142R, TMT142C
RTD and TC Thermometer with display
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Db X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db XEN FR 23/11/2020Langue:
Anglais
Version:
23/11/2020
Taille du fichier:
474.6 KB
Nom du fichier:
XA02266TEN_0120.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT142R, TMT142C ATEX Ex ia IIC T6…T1 Ga Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN FR 05/06/201821/05/201530/11/2005Langue:
Anglais
Version:
05/06/2018
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
XA00063RA3_1418.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT142R, TMT142C ATEX: Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN FR 05/06/201821/05/201530/11/2005Langue:
Anglais
Version:
05/06/2018
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
XA00064RA3_1418.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TMT142R, TMT142C RTD / Thermocouple assembly with field transmitters
ATEX Installation types
II2G Ex d IIC T6…T4 Gb
II1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
Safety instructionsLangue:
Anglais
Version:
27/05/2015
Taille du fichier:
46.4 KB
Nom du fichier:
XA01361Ten_0115.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TMT142R, TMT142C
RTD and TC Thermometer with display
0Ех ia IIC T6…T1 GaХ
Ga/Gb Ex ia IIC T6...T1 X
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db XEN FR 20/11/2020Langue:
Anglais
Version:
20/11/2020
Taille du fichier:
492.8 KB
Nom du fichier:
XA02267TEN_0120.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-