Données clés
-
Pression process max. (statique)
500 bar (7252 psi)
-
Longueur dʹimmersion standard max.
900 mm (35,43")
-
Longueur dʹimmersion sur demande
5.000 mm (196,85")
Domaine d'application
Etant donné que les conditions de process sont extrêmement difficiles dans les applications à fortes contraintes, la capacité de charge d'un doigt de gant doit être calculée avec exactitude. La qualité des matériaux est testée par des tests de ressuage, test ultrasonique, test de fuite à l'hélium, test de résistance à la pression et différents tests de matériaux non destructifs.
Le TA560 est conçu pour être utlisé en association avec des capteurs thermorésistances ou thermocouples, principalement référencés dans la gamme "Industries lourdes".
Avantages
Longueurs d'extension et d'immersion et dimensions de la barre choisies en fonction des exigences du process
Large choix de diamètres et de matériaux standard ; d'autres versions peuvent être commandées en fonction des spécifications
Plusieurs degrés de finition de surface
Raccord process fileté. Extrémité du doigt de gant droite ou conique
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique Protecteurs industriels Série Omnigrad TA
Doigt de gant rond/hexagonal ou tube avec filetage, bride, ou embase à
souderEN FR 26/09/2005Langue:
French
Version:
26/09/2005
Taille du fichier:
109.1 KB
Nom du fichier:
TI138TFR.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Technical information TA560
Industrial thermowell
omnigrad TA560
Heavy duty - General purpose
From hexagonal bar stock
3/4" NPT threaded process connectionEN FR 01/05/2001Langue:
Anglais
Version:
01/05/2001
Taille du fichier:
109.8 KB
Nom du fichier:
TI159ten_0501.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN FR 01/12/2016Langue:
Anglais
Version:
01/12/2016
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Langue:
Allemand
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
17.9 MB
Nom du fichier:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoLangue:
Italien
Version:
09/07/2024
Taille du fichier:
20.3 MB
Nom du fichier:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Langue:
Italien
Version:
17/02/2020
Taille du fichier:
30.6 MB
Nom du fichier:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Langue:
Japonais
Version:
17/02/2020
Taille du fichier:
38.9 MB
Nom du fichier:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Langue:
French
Version:
20/12/2019
Taille du fichier:
60.9 MB
Nom du fichier:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Langue:
Anglais
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
18 MB
Nom du fichier:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-