Données clés
-
Précision
Classe A selon IEC 60751
Classe AA selon IEC 60751 -
Temps de réponse
Selon la configuration
t50 = 4 s
t90 = 8 s -
Pression process max. (statique)
à 20 °C : 100 bar (1.450 psi)
-
Gamme de temperature de service
PT100 TF StrongSens :
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 WW :
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF :
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Longueur dʹimmersion sur demande
jusqu'à 10.000,00 mm (393,70'')
Domaine d'application
Le capteur de température robuste est conçu pour des applications exigeantes, par ex. chimie, pétrole & gaz, énergie. Les environnements hostiles, les substances corrosives et les pressions extrêmes sont possibles avec des tubes de protection robustes et des matériaux spéciaux. Avec un transmetteur en tête de sonde en option, avec protocoles de communication usuels, il peut être utilisé avec précision et fiabilité améliorées par rapport aux capteurs raccordés directement. Configuration flexible possible.
Applications à fortes contraintes
Industrie de transformation du pétrole et du gaz
Gamme de mesure : -200 à +600 °C (-328 à 1112 °F)
Gamme de pression statique jusqu'à 100 bar, en fonction du raccord process utilisé
Indice de protection : IP68
Avantages
Types de protection pour une utilisation en zones explosibles : sécurité intrinsèque (Ex i.a.), antidéflagrant (Ex d), antiétincelle (Ex nA)
Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et longueurs d'immersion personnalisables
En option temps de réponse rapide avec extrémité conique
Grand choix de raccords process : filetage, raccord à compression ou bride
Tube prolongateur, raccord union, pour protéger le transmetteur de tête de sonde contre la surchauffe
Agrément Marine
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Omnigrad S TR63, TC63 Information technique
Capteurs de température modulaires au choix avec thermorésistance ou
thermocoupleEN FR 29/11/201818/01/201620/08/201325/07/2012Langue:
French
Version:
29/11/2018
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
TI01030TFR_0316.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Omnigrad S TR63
Sonde de température thermorésistance, certifiée ATEX EEx-d ou
EEx-ia, insert interchangeable, doigt de gant soudé, raccord
process fileté, à bride ou coulissant. Electronique PCP (4...20 mA),
HART® ou PROFIBUS-PA®EN FR 01/07/2005Langue:
French
Version:
01/07/2005
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
TI282Tfr_1105.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Capteurs de température RTD/TC
ATEX/IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN FR 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Langue:
French
Version:
28/03/2023
Taille du fichier:
452.9 KB
Nom du fichier:
XA00072RFR_1623-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN FR 30/08/202315/05/202331/07/2020Langue:
Anglais
Version:
30/08/2023
Taille du fichier:
474.5 KB
Nom du fichier:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserts RTD/TC et capteurs de température à câble
ATEX/IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN FR 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Langue:
French
Version:
30/03/2023
Taille du fichier:
459.2 KB
Nom du fichier:
XA00100RFR_1823-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TR/TC6x
Capteur de température RTD / TC
ATEX, IECEx :
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN FR 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Langue:
French
Version:
20/02/2023
Taille du fichier:
473.7 KB
Nom du fichier:
XA00084RFR_0423-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN FR 27/04/202331/07/2020Langue:
Anglais
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
471.5 KB
Nom du fichier:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TX6x
RTD/TC modular thermometers
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450 °C Da/Db XEN FR 09/07/202413/03/202002/11/2016Langue:
Anglais
Version:
09/07/2024
Taille du fichier:
460.7 KB
Nom du fichier:
XA01450TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN FR 17/07/202410/03/202002/11/2016Langue:
Anglais
Version:
17/07/2024
Taille du fichier:
453.6 KB
Nom du fichier:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Capteurs de température RTD/TC
ATEX :
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN FR 20/11/202313/12/202214/03/202223/05/201904/08/2017Langue:
French
Version:
20/11/2023
Taille du fichier:
453.6 KB
Nom du fichier:
XA00044RFR_2023-00.pdf
-