Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
-
Successeur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-
-
-
Information technique (TI)
iTEMP® TMT112 HART® DIN rail Technical Information
Universal temperature transmitter for resistance thermometers
(RTD), thermocouples, resistance and voltage transmitters,
incorporating HART ® protocolEN FR 30/01/201908/11/201801/10/201022/02/200604/08/2005Langue:
French
Version:
08/11/2018
Taille du fichier:
221.9 KB
Nom du fichier:
TI00114R09FR_14.18.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
iTEMP TMT112 Manuel de mise en service
avec protocole HART<sup>®</sup>
EN FR 30/11/2019Langue:
French
Version:
30/11/2019
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01977TFR_0119-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Brief operating instruction iTEMP HART DIN rail TMT112
Universal temperature transmitter for resistance thermometers
(RTD), thermocouples, resistance and voltage transmitters,
incorporating HART ® protocolEN FR 01/01/201003/02/2005Langue:
Anglais
Version:
01/01/2010
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
KA193ra3_0110.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT112
CSA:
Control Drawing IS, NI
141801112Langue:
Anglais
Version:
26/01/2004
Taille du fichier:
82.6 KB
Nom du fichier:
141801112.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety instructions iTEMP® HART® DIN rail TMT112, ATEX II3G
Temperature DIN rail transmitter with HART protocol
EN FR 01/11/200901/04/2005Langue:
Anglais
Version:
01/11/2009
Taille du fichier:
431.7 KB
Nom du fichier:
XA055ra3_1109.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT112 ATEX: II2(1)G Ex ia IIC T4/T5/T6 Safety Instructions
ATEX:II2(1)G Ex ia IIC T4/T5/T6
EN FR 20/06/201601/08/200916/09/2005Langue:
Anglais
Version:
20/06/2016
Taille du fichier:
971.9 KB
Nom du fichier:
XA00022RA3_1316.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT112
FM:
Control Drawing IS, NI
141801111Langue:
Anglais
Version:
25/09/2003
Taille du fichier:
118.8 KB
Nom du fichier:
141801111.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT121/127/128, TMT112, TMT122
ATEX :
Ex nA IIC GcEN FR 13/03/202315/06/201605/05/201501/11/200901/02/2002Langue:
French
Version:
13/03/2023
Taille du fichier:
398.4 KB
Nom du fichier:
XA00018RFR_1523-00.pdf
-
-
-
Certificats FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA iTEMP® TMT112
Temperature Transmitter iTEMP® HART® DIN rail TMT112
Installation Notes for hazardous locationsLangue:
Anglais
Version:
06/01/2004
Taille du fichier:
90.9 KB
Nom du fichier:
141801112.pdf
-
-
-
Certificats FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM iTEMP® TMT112
Temperature Transmitter iTEMP® HART® DIN rail TMT112
Installation Notes for hazardous locationsLangue:
Anglais
Version:
01/02/2005
Taille du fichier:
149.4 KB
Nom du fichier:
141801111.pdf
-