Communication IO-Link
Numérisation jusqu'au dernier mètre
Les appareils Ethernet intelligents comme les îlots de vannes, les E/S distantes, les enregistreurs, les analyseurs de liquide ou les appareils de mesure de débit sont numérisés avec Ethernet industriel, p. ex. PROFINET ou EtherNet/IP. Les instruments basiques deviennent également accessibles numériquement avec l'IO-Link : paramétrage hors ligne, transparence des données et échange très simple "plug-and-produce" sont désormais possibles pour tous les instruments de mesure.
![Réseau Ethernet industriel avec technologie IO-Link](/__image/a/6005772/k/3055f7da673a78542f7a9f847814d036b5e3bcf6/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/IO-Link_Network_Layout2019_1024pix_EN_V2.jpg)
Avantages
Remplacement des instruments de mesure "plug-and-produce"
Paramétrage rapide à l'aide du système d'ingénierie, aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire. Accès complet à l'appareil, aux diagnostics et aux informations sur le process. Upload/download rapides des données pour la maintenance et le service.
Configuration simple
Gain de temps grâce au concept de configuration Endress+Hauser. Utilisation optimale grâce à la configuration guidée. Structures de menu et accès aux appareils spécifiques aux utilisateurs.
Tous les produits IO-Link Endress+Hauser sont testés et certifiés selon la norme IO-Link Version 1.1. La technologie a fait ses preuves dans le monde entier et sa base installée ne cesse de grandir.
D'autres informations relatives à cette technologie sont disponibles sur le site Internet IO-Link.
Découvrez d'autres avantages pour les ingénieurs, les opérateurs et le personnel de maintenance à une page supplémentaire Technologie IO-Link d'Endress+Hauser.
Un petit aperçu de notre gamme de produits IO-Link :
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
Téléchargements
-
Brochure - IO-Link, numérisez votre installation - uniquement en anglais
Numérisez vos installations de production avec l'IO-Link. Les instruments Ethernet intelligents sont numérisés avec Ethernet Industriel, p. ex. PROFINET ou EtherNet/IP. Les appareils de base deviennent également accessibles numériquement avec l'IO-Link
Taille du fichier:
Nom du fichier: