Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Membrane TempC innovante

Précision et sécurité maximales pour la mesure de pression et de pression différentielle avec séparateurs

Dans les process avec températures très élevées ou très basses, produits agressifs ou fortes vibrations, l'utilisation de séparateurs à membrane sur les transmetteurs de pression s’impose. Or, les effets thermiques peuvent générer des erreurs de mesure importantes.
Développée sur la base d'une technologie totalement nouvelle, la membrane TempC (Temperature Compensatory) permet de minimiser l’influence de la température et garantit une sécurité de process accrue, même dans des applications très exigeantes. Ainsi, ces erreurs de mesure sont quasi négligeables.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Membrane TempC avec brides pour l'industrie de process

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Membrane TempC pour les applications hygiéniques

Deltabar FMD78 avec membrane TempC pour l'industrie de process ©Endress+Hauser
Cerabar PMP75 avec membrane TempC pour l'industrie de process ©Endress+Hauser
Cerabar PMP55 avec membrane TempC pour l'industrie de process ©Endress+Hauser
Cerabar PMP55 avec membrane TempC ©Endress+Hauser
Cerabar PMP75 avec membrane TempC ©Endress+Hauser
Deltabar FMD71 avec membrane TempC ©Endress+Hauser

Membrane TempC avec brides pour l'industrie de process

Avantages

  • Augmentez la rentabilité et la disponibilité de votre installation

  • L'effet thermique très faible réduit l'influence des variations de la température du process et de la température ambiante, ce qui garantit des mesures précises et fiables. Les erreurs de mesure liées à la température sont réduites à un minimum.

  • La membrane TempC peut être utilisée pour des températures de process entre -40 °C et +400 °C. Dans l'industrie agroalimentaire et les sciences de la vie, la membrane TempC garantit une sécurité de process maximale même lors de cycles de stérilisation et de nettoyage très longs (NEP/SEP).

  • Un retour rapide de la mesure après des chocs thermiques réduit le temps d'arrêt dans les process par batch et augmente, par conséquent, de façon significative la disponibilité des installations.

  • Avec la membrane TempC, il est possible de travailler avec de plus petites dimensions. Celle-ci peut mesurer aussi précisément avec un petit raccord process qu'une membrane conventionnelle d'un diamètre plus important.

Les produits suivants sont disponibles avec la membrane TempC innovante :

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Téléchargements

    Brochure_TempC_Membrane_EN.pdf

    Broschüre_TempC_Membran_DE.pdf