Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Proline – simply clever

Proline fournit des informations précises et fiables sur les process grâce à des performances de mesure supérieures

Plusieurs années de recherche intensive et d’expérience en matière d’applications ont permis à Endress+Hauser de faire évoluer la technologie Proline en une gamme de produits de pointe pour l’industrie des process. Depuis 1977, la fiabilité des produits Proline a été éprouvée dans plus de 2,6 millions d’applications à travers le monde. La dernière génération Proline offre des solutions industrielles spécifiques regroupées dans un concept uniforme d’appareils. Principaux avantages : gain de temps et d'argent , amélioration de la qualité du produit, sécurité et disponibilité de l'installation accrues.

Lauréat de Prix allemand de l'Innovation 2018

Le Prix allemand de l'Innovation récompense les produits industriels qui se distinguent des solutions actuellement disponibles par leur valeur ajoutée.

La manipulation des débitmètres simplifiée

Proline 300/500 – La technologie de mesure du débit du futur

Vidéo : Serveur web Proline

Vidéo : Concept de sauvegarde des données HistoROM

Vidéo : Heartbeat Technology expliquée simplement (3'14")

Vidéo : Heartbeat Verification

Avantages

  • Intégration système simple

    Intégration de l’appareil indépendante de la technologie de bus de terrain

    Intégration directe et transparente de l’appareil et ingénierie réduite

  • Serveur Web

    Fonctionnement de l’appareil et accès aux données facilités

    Fonctionnement du débitmètre et accès aux données permettant un gain de temps pour tous les appareils de mesure, sans logiciels ni interfaces supplémentaires

  • Concept de fonctionnement (HMI)

    Simplicité grâce à l’uniformité

    Des interfaces utilisateur uniformes permettent une mise en service rapide, une utilisation simplifiée et un gain de temps lors des opérations de maintenance

  • Concept de sauvegarde des données HistoROM

    Simplement inoubliable

    Assistance complète lors de la sauvegarde, de la documentation et de la restauration des données de l’appareil

  • Heartbeat Technology™

    Autosurveillance fiable pour toutes les technologies de mesure Proline

    Heartbeat Technology™ permet d’améliorer la sécurité et la disponibilité des installations, et d’établir des rapports électroniques sur la qualité (par ex. ISO 9001)

Cohérent et uniforme
Proline réduit la complexité et renforce la sécurité grâce à des interfaces utilisateur uniformes permettant une installation rapide, une utilisation et un entretien faciles ainsi qu’une gestion simplifiée des stocks de pièces de rechange. Proline rend le fonctionnement de vos installations sûr et économique.

Des solutions applications optimales
Les capteurs Proline sont optimisés pour des applications spécifiques afin de garantir des performances de mesure supérieures et possèdent toutes les homologations requises pour se conformer aux exigences de conformité.
Proline vous confère un véritable avantage concurrentiel.

Téléchargements

    Proline 300/500 - Brochure innovation

    La technologie de mesure de débit orientée vers l’avenir

    Proline dans les industries (eBook) - uniquement en anglais

    Produits innovants pour votre industrie