-
Formation
Numérisez vos installations de production avec IO-Link
Numérique et économique
Numérisation jusqu'au dernier mètre :
Les appareils Ethernet intelligents comme les îlots de vannes, les E/S distantes, les enregistreurs, les analyseurs de liquide ou les appareils de mesure de débit sont numérisés avec Ethernet industriel, p. ex. PROFINET ou EtherNet/IP. Les instruments basiques deviennent également accessibles numériquement avec l'IO-Link : paramétrage hors ligne, transparence des données et échange d'appareils très simple "plug-and-produce" sont désormais possibles pour tous les instruments.
Principaux avantages pour les ingénieurs
Intégration simple et efficace, p. ex. l'utilisation de blocs fonctionnels standardisés.
Adaptation idéale des appareils industriels Ethernet haut de gamme accompagnés d'appareils IO-Link de base.
Réduction de la diversité des prises et du câblage, substitution des signaux DI/DO/PNP/NPN/Impulsion/0...10 V / 4...20 mA.
Réduction de la diversité des capteurs, p. ex. configuration des points de commutation avec l'IO-Link.
Mise en service et démarrage rapides, p. ex. au moyen d'un câblage standardisé et d'un paramétrage automatisé.
Principaux avantages pour les opérateurs et le personnel de maintenance
Précision accrue grâce à la transmission numérique du signal.
Accès à distance et paramétrage des appareils IO-Link.
Disponibilité de diagnostics avec cause et remède, détection de rupture de câble.
Remplacement aisé de l'instrument de mesure grâce au stockage et au téléchargement automatisables des configurations.
Particularités de nos appareils IO-Link
La conformité à la spécification IO-Link V1.1. garantit la meilleure interopérabilité.
De plus: l'intégration de nos instruments de mesure a été validée dans notre centre de tests, p. ex. maîtres IO-Link Rockwell Automation, Turck et Siemens.
Utilisation du profil Smart Sensor version 2 pour faciliter l'ingénierie. C'est-à-dire fourniture d'identificateurs de profil, descriptions de structure de données d'entrée/sortie de process, ID produit, révision de firmware, balises spécifiques aux applications.
Données d'événement de diagnostic selon NAMUR NE 107.
Intégration de premier ordre dans les systèmes Rockwell Automation.
Vos avantages
Remplacement des instruments de mesure "plug-and-produce" :
Paramétrage rapide à l'aide du système d'ingénierie, aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire.
Accès complet à l'appareil, aux diagnostics et aux informations sur le process.
Upload/download rapides des données pour la maintenance et le service.
Simplicité de fonctionnement :
Gain de temps grâce au concept de configuration Endress+Hauser.
Utilisation optimale grâce à la configuration guidée.
Structures de menu et accès aux appareils spécifiques aux utilisateurs.
Numérisation jusqu'au dernier mètre
![IO-Link IO-Link](/__image/a/6005002/k/43122ddbf01b2e0bc3f7c1171c4166f055cd09cc/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/IO-Link_Logo_transp.jpg)
Les appareils Ethernet intelligents comme les îlots de vannes, les E/S distantes, les enregistreurs, les analyseurs de liquide ou les appareils de mesure de débit sont numérisés avec Ethernet industriel, p. ex. PROFINET ou EtherNet/IP. Les instruments basiques deviennent également accessibles numériquement avec l'IO-Link : paramétrage hors ligne, transparence des données et échange très simple "plug-and-produce" sont désormais possibles pour tous les instruments de mesure.
Ouverture avec IO-Link
La norme IEC 61131-9 relative à l'interface IO-Link fournissent une base complète, ouverte, stable et indépendante pour vos investissements.
Tous les produits IO-Link Endress+Hauser sont testés et certifiés selon la norme IO-Link Version 1.1.
Cette technologie a fait ses preuves dans la pratique avec une base installée en pleine croissance de plus de 9 millions d'appareils dans le monde entier.
Pour plus d'informations : www.io-link.com
Des installations de production entièrement numériques
![](/__image/a/6005772/k/fd7c6bce151577767fe8dc30e4fa1017cd301e4e/ar/flexible/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/IO-Link_Network_Layout2019_1024pix_EN_V2.jpg)
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
Téléchargements
-
Brochure - IO-Link, numérisez votre installation - uniquement en anglais
Numérisez vos installations de production avec l'IO-Link. Les instruments Ethernet intelligents sont numérisés avec Ethernet Industriel, p. ex. PROFINET ou EtherNet/IP. Les appareils de base deviennent également accessibles numériquement avec l'IO-Link
Taille du fichier:
Nom du fichier: