Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Behandeling van afvalwater in de voedingsmiddelenindustrie

Betrouwbare preventie, controle en behandeling van afvalwater

Afvalwaterbehandeling in de voedingsmiddelenindustrie

De food- en beverage-industrie gebruikt voornamelijk water als grondstof voor de reiniging en in de productie, wat vervolgens als afvalwater wordt afgevoerd nadat het is gebruikt. Afhankelijk van de samenstelling en het verontreinigingsniveau wordt het afvalwater gezuiverd en hergebruikt als proceswater of wordt het gereinigd voordat het in het leefmilieu of de riolering wordt geloosd. Dit is de enige manier om de naleving van de strenge milieuvoorschriften te garanderen.

Belangrijke feiten

19 %

of the worldwide water consumption stems from industrial applications. A vast majority is required by the food and beverage industry.

Detecteer de overgangsfase met sensor OUSAF11 ©Endress+Hauser
Inzichten

Afvalwaterpreventie

De hoeveelheid afvalwater kan tijdens het proces worden verminderd door gebruik te maken van meettechnologie bij het lozen van producten uit de productielijnen. Met minder spoelwater, minder fases tussen twee producten, of tussen product en reinigingsmiddelen, kunt u het milieu beschermen en profiteren van echte kostenbesparingen.

Onze ervaring in de praktijk

Door te vertrouwen op de juiste meettechniek van Endress+Hauser kan de overgangsfase optimaal worden ontworpen.

Nauwkeurige debietbewaking van afvalwater met behulp van Promag ©Endress+Hauser
Inzichten

Monitoren van afvalwater

Een van de belangrijkste eerste stappen is het monitoren van het waterverbruik, want alleen dan kunnen maatregelen worden getroffen.

Onze ervaring in de praktijk

Onze elektromagnetische debietmeters meten nauwkeurig de hoeveelheid schoon water die wordt gebruikt, evenals de hoeveelheid afvalwater. Het afvalwater kan ter plaatse of in het laboratorium worden geanalyseerd.

  • Gebruik de Proline Promag 10L flowmeter met een gewichtsgeoptimaliseerde sensor en een hoge kosteneffectiviteit.
Afvalwaterbehandeling door neutralisatie ©Endress+Hauser
Inzichten

Afvalwaterbehandeling door neutralisatie

Het afvalwater dat tijdens het reinigingsproces wordt opgevangen, moet worden geneutraliseerd voordat het in het rioolstelsel wordt geloosd, zodat de strenge grenswaarden van de milieuregelgeving worden nageleefd.

Onze ervaring in de praktijk

Neutralisatie, buffer- en opslagtanks met zuren en alkalische oplossingen worden bewaakt met innovatieve meettechnologie van Endress+Hauser.

  • Vertrouw op digitale pH sensoren met Memosenstechnologie om continu de pH waarde te meten.
  • Bewaak de volumestroom met zeer nauwkeurige electromagnetische flowmeters.
  • Voorkom dat uw tanks overvuld worden met niveauschakelaars van deLiquiphantfamilie.
  • Gebruik membraanfiltratie als een unieke technologie voor Behandeling van industrieel water.
Liquistation, volautomatische monsternemers voor industrieel afvalwater ©Endress+Hauser
Inzichten

Bewaking van de lozing

In overeenstemming met de regelgeving van de overheid worden parameters als pH, temperatuur en hoeveelheid afvalwater niet alleen continu bewaakt, maar ook geregistreerd.

Onze ervaring in de praktijk

Onze datamanagers weten direct wanneer de grenswaarden worden overschreden en genereren alarmen. De volautomatische monsternemer in de Liquistation serie neemt regelmatig testmonsters, zodat aanvullende parameters zoals COD (chemisch zuurstofverbruik) kunnen worden geanalyseerd.

  • Vertrouw op automatische monsternemers wanneer een betrouwbare waterbemonstering essentieel is.
  • Verbeter uw gegevensregistratie met behulp van de geavanceerde datamanager MemographRSG45.
Regelmatig onderhoud minimaliseert stilstand en kosten ©Endress+Hauser
Inzichten

Onderhoudsservices om functionaliteit en nauwkeurigheid te garanderen

Regelmatig onderhoud aan alle instrumenten wordt ten zeerste aanbevolen. Van pH- en zuurstofmeting tot analysers met regelmatige vervanging van de verbruiksmaterialen, bestaat de mogelijkheid om een passende onderhoudsovereenkomst met Endress+Hauser af te sluiten.

Onze ervaring in de praktijk

Van inspectie tot preventief onderhoud, Endress+Hauser ondersteunt u bij het definiëren van het juiste onderhoudschema gebaseerd op de specifieke behoeften van uw bedrijf. De voordelen voor u:

  • Gegarandeerde transparantie op het gebied van afvalwatervolume en -samenstelling
  • Geminimaliseerde stilstandtijden en kosten
  • Verlengde levensduur voor uw meetinstrumenten en productiesystemen
  • Verbeter de procesbeschikbaarheid en houd uw installatie veilig, consistent en economisch door te vertrouwen op onze industriële onderhoudsservices.
  • Optimaliseer de efficiëntie van uw assets door onderhoudsoptimaliseringsservices van Endress+Hauser
Betrouwbare en veilige waterbewaking met behulp van modulaire paneeloplossingen ©Endress+Hauser
Inzichten

Modulaire paneeloplossing voor een betrouwbare en veilige bewaking

Ongezuiverd water, proceswater of afvalwater kan efficiënt worden bewaakt met modulaire, ruimtebesparende analysepanelen. Dit vereenvoudigt de dagelijkse procesintegratie en -werking.

Onze ervaring in de praktijk

Onze paneeloplossingen, die met of zonder monstervoorbereiding kunnen worden geleverd, zijn modulair, schaalbaar en speciaal ontworpen voor uw analyseparameters.

  • Vertrouw op wateranalysepanelen die alle noodzakelijke meetsignalen voor de procesbesturing en -diagnose leveren.
  • Vereenvoudiging van analytische meettaken met behulp van analytische controlepanels. Ze zijn eenvoudig aan te passen aan uw wensen en bieden een hogere veiligheid, kwaliteit en efficiëntie in uw fabriek.

Voordelen

Endress+Hauser kan zich beroepen op meer dan 60 jaar ervaring in de voedingsmiddelenindustrie, met name op het gebied van industrieel afvalwater. Klanten over de hele wereld vertrouwen op onze uitgebreide knowhow op het gebied van meettechniek, automatisering en service. Wij kennen de bijzondere uitdagingen op het gebied van kwaliteit, kosten en overheidsvoorschriften. Onze ervaren teams van industrie- en applicatie-experts kunnen u helpen bij het vinden van de juiste meettechnologie.

Belangrijke feiten

~15 %

minder waterverbruik door optimalisering van de scheidingsfase met metingen

Belangrijke feiten

40 %

langere levensduur van onze digitale analysesensoren

Belangrijke feiten

> 2 miljoen

elektromagnetische flowmeters van Endress+Hauser in bedrijf over de hele wereld

Essentieel

Ons aanbod

Afvalwater ontstaat overal waar voedingsmiddelen worden geproduceerd. Het omgaan met de hoge eisen en uitdagingen kan dus niet worden vermeden. Wij helpen u om te voldoen aan strenge milieuvoorschriften en optimaliseren uw afvalwaterprocessen en -kosten met onze intelligente meettechnologie. Wij helpen u

  • Het volume verminderen
  • De hoeveelheid controleren
  • Vervuiling verminderen
  • Behandeling door neutralisatie
  • De milieuvoorschriften van de overheid naleven

Eindnoten

Gerelateerde artikelen

Ontdek meer interessante artikelen