Als gevolg van de wisselende grondstofprijzen aan de ene kant en de complexe eisen van de klant aan de andere kant, is de behoefte aan geoptimaliseerde processen binnen de cementindustrie nog nooit zo groot geweest. Denk bijvoorbeeld aan de energiekosten in het klinkerproductieproces, die tot 75% van de variabele kosten kunnen vertegenwoordigen. Maar om uw kosten efficiënt te verlagen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van uw producten, zijn nauwkeurige procesgegevens die zijn afgeleid van betrouwbare instrumenten van groot belang.
Belangrijke feiten
65-75 %
energiekosten
van de totale kosten zijn niet ongewoon binnen de cementproductie. Maar er zijn manieren om het proces te optimaliseren.
Wat u kunt doen
Klik door het menu om in detail te leren hoe u uw productiekosten kunt verlagen

Grondstof- en klinkersilobewaking
Om de productie op gang te houden moeten de voorraden in de grondstof- en klinkersilo's continu worden gecontroleerd. Omdat er opslagvaten in veel vormen en maten zijn, kan niveaubewaking een uitdaging zijn.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt veel verschillende niveaubewakingstechnieken en -oplossingen, ontworpen voor uitdagende omgevingen met stof en afslijting.
- Onze 80Ghz-radarniveausensor is zeer geschikt voor metingen in hoge silo's of bunkers. Deze heeft een kleine stralingshoek en multi-echotracking-evaluatie.
- Een capacitieve niveaukabelsonde wordt gebruikt om overlopen van bunkers met grondstof te voorkomen
- Een trillingsniveauschakelaar kan u helpen om overloop in klinkersilo's te voorkomen.

Ovenbrander en stookoliedosering
Pyrometallurgie wordt algemeen beschouwd als het hart van de cementproductie. Hier doen zich de meeste exploitatiekosten van de cementproductie voor en daarom vindt u hier de meeste kansen op verbetering van het proces.
Onze ervaring in de praktijk
De belangrijkste parameter voor deze processen is natuurlijk de temperatuur. Door deze te controleren, kunt u een consistente productkwaliteit waarborgen en het brandstofverbruik optimaliseren.
- Gebruik voor temperatuurmetingen in de bovenste cyclonen van de voorverwarmer een thermokoppel met een geavanceerde keramische thermowell van siliciumnitride.
- Voor de onderste cyclonen adviseren we thermometers met een stalen thermowell van nikkel-kobalt, die een zeer grote bestendigheid tegen agressieve gassen heeft.
- Coriolis-flowmeters optimaliseren de brander door het regelen van de massastroom van olie naar de brander en voorzien het olieverwarmingssysteem van online temperatuur- en viscositeitsmetingen

Klinkerkoelerbewaking
De klinkerkoeler is een van de meest kritische toepassingen in de cementproductie, doordat de mate van koeling van invloed kan zijn op de klinkerkwaliteit en de algehele eigenschappen van cement.:
Onze ervaring in de praktijk
Dankzij ons uitgebreide portfolio kunnen we een heel controlepakket voor klinkerkoelers leveren, allemaal uit één hand. Dit bevat:
- Verschildruksensoren voor het meten en bewaken van het koelluchtverbruik
- Flowmeters voor luchtkoeling en hoge-temperatuur-radarsensoren voor de bewaking van de hoogte van het klinkerbed om de snelheid van het koelrooster en het luchtvolume te regelen
- Niet-invasieve blokkeringssensoren voor de materiaalopvangsilo's onder het klinkerkoelrooster
- Niet-invasieve radiometrische schaal voor massastroom via klinkertransportschroeven of voedingstransportbanden (geeft klinkerdichtheid aan en impliceert vrije-kalkniveaus)

Cycloonvoorverwarmer-instrumenten
Cycloonvoorverwarmers moeten worden bewaakt om het mengen van de grondstof te controleren en om verstoppingen te voorkomen die kostbare downtime tot gevolg kunnen hebben.
Onze ervaring in de praktijk
Afgezien van de temperatuur als basisparameter voor de algehele efficiëntie kan het meten van druk en werkelijke aangroei helpen bij het detecteren van verstoppingen.
- Allermodernste, slijtvaste aluminium thermokoppels met trillingsbestendige elektronica voor een langdurige temperatuurbewaking
- Uiterst nauwkeurige, thermische, schokbestendige sensoren voor controle cycloonkamerdruk
- Niet-invasieve detectoren van de aangroei en verstopping van cyclonen
Voordelen
De Endress+Hauser industrieconsultants hebben samen met onze klanten opmerkelijke resultaten behaald en de fabrieksoptimalisatie verbeterd, met behoud van een hoog niveau van operationele veiligheid in vele industriële sectoren zoals de edelmetaal-, cement- en staalproductie. Naast onze technische expertise en het industrie geoptimaliseerde productportfolio is de basis voor een dergelijk succes ons bedrijfsimago. Wij geloven in het opbouwen van duurzame relaties met klanten en niet alleen in winst op korte termijn.
Belangrijke feiten
145,000+
smart niveausensoren in cementsilo's wereldwijd
Belangrijke feiten
60+
jaar ervaring in meetinstrumentatie
Belangrijke feiten
10 miljoen
geïnstalleerde instrumenten wereldwijd
Hoe kunnen we helpen
Of u nu een project beheert, een brandstofverwerkingssysteem automatiseert, instrumenten voor uw klinkerproces kiest of een NOx-gasreinigingsoplossing ontwerpt voor de naleving van milieunormen; onze ervaren procesautomatiseringsconsultants kunnen alle meet- en controlevereisten van volledig geïntegreerde cementfabrieken aan:
- Grondstof- en klinkersilobewaking
- Controlepakket ovenbrander en stookoliedosering
- Klinkerkoelerbewaking
- Cycloonvoorverwarmer-instrumenten
- Opslag en dosering van additieven