
Overzicht specificaties
-
Measuring range
100 µS/cm to 2000 mS/cm
Cell constant k : 6.3 1/cm -
Process temperature
Max. 125 °C (max. 257 °F)
For sterilization: up to 150 °C for max. 60 min
(up to 302 °F for max. 60 min) -
Process pressure
12 bar abs up to 90 °C
(174 psi abs up to 194 °F)
Toepassingsgebied
De Smartec CLD134 is een meetsysteem voor inductieve geleidbaarheid in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en de life sciences-industrie. De combinatie van een transmitter en een sensor is storingsvrij en bijzonder gebruiksvriendelijk. Het instrument voldoet aan de strengste eisen op het gebied van hygiëne en steriliteit dankzij zijn voor levensmiddelen geschikte PEEK-behuizing, zijn naad- en spleetloze ontwerp en zijn hygiënische certificaten. De Smartec CLD134 is daarom de juiste keuze om een optimale veiligheid en kwaliteit van uw producten en processen te garanderen.
De hygiënische Smartec CLD134 meet toroïdale geleidbaarheid en kan worden toegepast in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en de life sciences-industrie voor:
Fasescheiding van product-watermengsels en product-productmengsels in leidingsystemen
Bewaking van CIP-processen in het retourkanaal
Concentratiebewaking bij het opnieuw bereiden van CIP-reinigingsmiddelen
Productbewaking in leidingsystemen, bottelarijen, kwaliteitsborging
Lekkagebewaking
Bevat de volgende protocollen en interfaces:
0/4-20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Voordelen
Uniek hygiënisch ontwerp voorkomt besmetting
Beschikt over alle hygiënische certificaten die vereist zijn voor hygiënische en steriele toepassingen
Gecertificeerde biocompatibiliteit volgens USP klasse VI
Voldoet aan EG 2023/2006 en 1935/2004
Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)
Duurzaam dankzij ingekapseld, naadloos ontwerp
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Smartec CLD134 Inbedrijfstellingsvoorschrift
Nederlandse versie - 04/2018
Geleidbaarheidsmeetsysteem
EN NL 30/04/201828/06/201617/09/201501/12/201101/01/2008Taal:
Nederlands
Versie:
30/04/2018
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA00401CNL_1618.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Smartec CLD134 Technical Information
Engelse versie - 04/2018
Hygienic measuring system
EN NL 30/04/201803/09/201501/01/200801/07/200701/01/2006Taal:
Engels
Versie:
30/04/2018
Bestandsgrootte:
825.2 KB
Bestandsnaam:
TI00401CEN_1418.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Smartec CLD134 Technical Information
Hygienic measuring system
EN NL 30/04/201803/09/201501/01/200801/07/200701/01/2006Taal:
Engels
Versie:
30/04/2018
Bestandsgrootte:
825.2 KB
Bestandsnaam:
TI00401CEN_1418.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Smartec CLD18
Geleidbaarheidsmeetsysteem
EN NL 19/08/202031/10/201931/12/201728/02/201731/03/2016Taal:
Nederlands
Versie:
19/08/2020
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA01149CNL_0820.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Smartec CLD132/134
Meetsysteem met inductieve sensor voor geleidbaarheids- en
concentratiemeting binnen de voedingsmiddelenindustrie
PROFIBUS PA/DPEN NL 27/06/202330/07/201304/04/201201/07/200601/04/2006Taal:
Nederlands
Versie:
27/06/2023
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA00213CNL_1523-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Smartec CLD134 Inbedrijfstellingsvoorschrift
Geleidbaarheidsmeetsysteem
EN NL 30/04/201828/06/201617/09/201501/12/201101/01/2008Taal:
Nederlands
Versie:
30/04/2018
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA00401CNL_1618.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Brief Operating Instructions Smartec S CLD134
Conductivity Measuring System
EN NL 01/07/200701/03/2006Taal:
Engels
Versie:
01/07/2007
Bestandsgrootte:
477.4 KB
Bestandsnaam:
KA401CEN_0707.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN NL 29/08/202330/04/2021Taal:
Engels
Versie:
29/08/2023
Bestandsgrootte:
512.7 KB
Bestandsnaam:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
EHEDG certificate
EHEDG certificate of compliance
EN NL 16/01/201301/04/2006Taal:
Engels
Versie:
16/01/2013
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
SD00117CEN_1313.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
24/09/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Taal:
Duits
Versie:
24/09/2024
Bestandsgrootte:
4.1 MB
Bestandsnaam:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenTaal:
Duits
Versie:
27/04/2023
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-