De Liquiline CM14 is een basistransmitter die alles biedt wat u nodig hebt voor een standaardmeetpunt. Deze past in de gewone kastuitsparingen en is makkelijk in werking te stellen dankzij de digitale Memosens-technologie. Met de Memosens hot plug & play-concept kunt u snel uw digitale pH/ORP-, geleidbaarheids- of opgeloste-zuurstofsensoren installeren en configureren. De Liquiline CM14 is compact, eenvoudig te bedienen en kostenefficiënt.
De Liquiline CM14 paneeltransmitter is geschikt voor alle toepassingen in niet-gevaarlijke omgevingen, bijvoorbeeld in onderstaande industrieën:
Voedingsmiddelen & drank
Elektriciteit & energie
Water & afvalwater
De Liquiline CM14 bevat de volgende protocollen en interfaces:
0/4-20 mA
Voordelen
Bespaart ruimte en geld: goede prijs-prestatie-verhouding en compact – perfect voor skids.
Eenvoudige bediening: plug & play met vooraf gekalibreerde Memosens-sensoren.
Betrouwbare en veilige metingen: Memosens-technologie biedt digitale signaaloverdracht en sensorcontrolesysteem.
Fundamental selectie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verwerkt tot 1,7 miljoen ton restafval per jaar. Ontdek hoe ze hun pH-metingen hebben geoptimaliseerd dankzij Endress+Hauser
Ontdek hoe Heineken voldoet aan alle voorschriften voor het beschermen van het Braziliaanse milieu met de Viomax CAS51D digitale-nitraat- of SAC-sensor van Endress+Hauser.
Dankzij Endress+Hauser voldoet de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Breuberg (Duitsland) aan de wettelijke eisen en worden fosfaten veilig verwijderd.
Intuïtieve pH- en geleidbaarheidsmeting in slimme verticale boerderijen om aan de kwaliteitseisen te voldoen en een uitgebreide procesbewaking te garanderen.
Door te kiezen voor het Liquiline platform, kiest u er effectief voor om minder geld te besteden aan voorraad houden, bespaart u installatietijd en verkrijgt u meer operationele veiligheid!
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .