

Overzicht specificaties
-
Measuring range
Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
Standard: 0 to 20 mg/l HOCl -
Process temperature
+0 to 55 °C (32 to 130°F), non-freezing
-
Process pressure
1 bar (14.5 psi)
-
Measuring method
- Closed, membrane covered measuring cell
- Reduction of free chlorine at the cathode
Toepassingsgebied
De CCS51 is een robuuste, onderhoudsarme sensor voor vrij chloor. De sensor biedt zeer nauwkeurige metingen met een uitstekende langetermijnstabiliteit in drinkwater, zwembadwater en proceswater en garandeert een consistente desinfectiecontrole, zelfs bij lage watervolumes. De analoge sensor voor vrij chloor heeft een uiterst korte responstijd en garandeert een efficiënte procesbewaking en veilige processen. De CCS51 garandeert de continuïteit van de geïnstalleerde analoge meetpunten voor vrij chloor.
CCS51 is een analoge sensor voor vrij chloor voor skidbouwers en eindklanten. Deze meet betrouwbaar in:
Drinkwater - om te zorgen voor voldoende desinfectie
Proceswater - voor het hygiënisch en veilig verpakken en bottelen van producten
Utiliteiten - om de aan- of afwezigheid van vrij chloor op te sporen
Zwembadwater - om het desinfectiemiddel efficiënt te doseren
Voordelen
Door de korte responstijd (t90 < 25 s) wordt een nauwkeurig procesoverzicht verkregen en zijn snelle reacties op procesveranderingen alsmede een efficiënte procesbewaking mogelijk.
Verhoogde procesveiligheid: nauwkeurige en langdurig stabiele metingen garanderen een consistente procesbewaking en maken een individueel aangepaste dosering van het desinfectiemiddel mogelijk.
De onderhoudsarme, amperometrische sensor verlaagt de cost of ownership van het meetpunt, vooral in vergelijking met colorimetrische meetsystemen.
Aansluiting op de Liquisys-chloortransmitter garandeert de continuïteit van de geïnstalleerde analoge meetpunten voor vrij chloor.
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
CCS51 Technical Information
Sensor for determining free chlorine
EN NL 20/09/2018Taal:
Engels
Versie:
20/09/2018
Bestandsgrootte:
662.7 KB
Bestandsnaam:
TI01424CEN_0118.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
CCS51
Sensor voor meten van vrij chloor
EN NL 05/08/202016/12/201920/09/2018Taal:
Nederlands
Versie:
05/08/2020
Bestandsgrootte:
839.6 KB
Bestandsnaam:
BA01905CNL_0320.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
24/09/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Taal:
Duits
Versie:
24/09/2024
Bestandsgrootte:
4.1 MB
Bestandsnaam:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Elektrolyten
CCV05-50x_51x (Türkiye)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Taal:
Turks
Versie:
17/10/2023
Bestandsgrootte:
185.9 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-50x_51x_(TR).pdf
-
-
-
Elektrolyten
CCV05-50x_51x (France)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Taal:
French
Versie:
29/04/2022
Bestandsgrootte:
42.9 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-50x_51x_(F).pdf
-
-
-
Elektrolyten
CCV05-50x_51x (Estonia)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Taal:
Ests
Versie:
29/04/2022
Bestandsgrootte:
40.4 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-50x_51x_(EST).pdf
-
-
-
Elektrolyten
CCV05-50x_51x (Malta)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Taal:
Engels
Versie:
29/04/2022
Bestandsgrootte:
40.1 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-50x_51x_(M).pdf
-
-
-
Elektrolyten
CCV05-50x_51x (Belgium (Dutch))
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Taal:
Nederlands
Versie:
29/04/2022
Bestandsgrootte:
42.1 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-50x_51x_(BNL).pdf
-
-
-
Elektrolyten
CCV05-50x_51x (Saudi Arabien)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Taal:
Arabisch
Versie:
29/04/2022
Bestandsgrootte:
168.8 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-50x_51x_(SAA).pdf
-