L'aération du traitement des eaux usées représente environ 60 % de la consommation d'énergie totale dans les installations de traitement. La consommation d'énergie est le principal facteur de coûts dans le traitement des eaux usées, et son optimisation est l'un des nombreux défis rencontrés par les exploitants, qui doivent également répondre à une législation de plus en plus sévère en termes de sécurité. Nos solutions de mesure en ligne de l'O2 et des substances nutritives apportent non seulement une économie de coûts dans le contrôle de l'aération, mais permettent également des améliorations tangibles dans les process biologiques.
Chiffres clés
Jusqu'à 30 %
des coûts d'énergie
s'accumulant dans une station de traitement des eaux peuvent être économisés en utilisant notre solution de contrôle de l'aération.
Découvrez le process d'aération dans le traitement des eaux usées

Contrôle simplifié de l'aération
Une aération fiable nécessite un contrôle fiable des paramètres environnementaux multiples nécessaires à des process bactériologiques optimaux, tels que l'oxygène, l'ammonium, les nitrates, le pH, la température et les solides en suspension. De tels contrôles augmentent considérablement la complexité de la gestion d'une installation moderne de traitement des eaux usées.
Notre expertise dans le domaine
Notre vaste gamme d'instruments, de services et de solutions permet d'optimiser le process d'aération et d'assurer une gestion fiable et efficace des installations.
- Découvrez notre portefeuille de capteurs d'analyse de liquides couvrant tous les paramètres importants
- Regardez de plus près nos capteurs de température et transmetteurs pour la mesure de température
- Gérez jusqu'à 8 points de mesure de paramètres similaires ou différents avec notre transmetteur multivoie Liquiline CM448. Les interfaces de communication ouvertes favorisent l'intégration des systèmes, le bon fonctionnement, ainsi que la maintenance et l'étalonnage sans efforts
- Éliminez en toute sécurité l'azote des eaux usées avec le Liquiline Control

Niveaux d'ammonium réduits
La première étape de l'élimination de l'azote est la nitrification. Cela nécessite une surveillance étroite de la dégradation de l'ammonium et représente un facteur de coût important, car ce type d'analyse liquide nécessite souvent l'ajout d'autres substances pour permettre les mesures.
Notre expertise dans le domaine
Nos technologies fiables, durables et faciles d'utilisation pour la mesure de la teneur en ammonium pendant la nitrification permettent à l'opérateur de réagir rapidement aux perturbations en niveau d'ammonium.
- Intégration de capteurs fiables, tels que notre capteur ammonium et nitrate Memosens ISEmax CAS40D numérique, afin d'optimiser le process de traitement
- Faites confiance à la mesure de haute précision de l'ammonium dans tous les points de contrôle critiques à l'aide du Liquiline System CA80AM
- Optimisation des coûts du cycle de vie grâce à une maintenance réduite et à une diminution des consommables dans les process de traitement

Contrôle flexible et précis de l'oxygène
Les niveaux d'oxygène sont contrôlés en comparant la concentration mesurée et la valeur de consigne. Nos solutions de suivi de l'oxygène peuvent être adaptées facilement à vos besoins et fournir rapidement des résultats fiables et précis.
Notre expertise dans le domaine
Les niveaux d'oxygène sont contrôlés en comparant la concentration mesurée et la valeur de consigne. Nos solutions de suivi de l'oxygène peuvent être adaptées facilement à vos besoins et fournir rapidement des résultats fiables et précis.
- Mesurez la concentration d'oxygène dissous avec précision grâce à notre capteur d'oxygène ampérométrique Memosens COS51E
- Améliorez la sécurité du process avec les capteurs à technologie numérique Memosens 2.0
- Réduction de la consommation d'énergie grâce à l'optimisation du système d'aération
Avantages
En collaboration avec de nombreux clients, nos experts industrie et applications ont obtenu des résultats remarquables dans l'optimisation du process d'aération dans les stations d'épuration des eaux usées. Le portefeuille complet d'Endress+Hauser en matière d'instrumentation, de services et de solutions garantit d'emblée le succès. Notre objectif est d'être un partenaire fiable dans tous les domaines du traitement des eaux usées.
Chiffres clés
Jusqu'à 30 %
max. des coûts énergétiques peuvent être économisés en utilisant notre solution pour le contrôle d'aération
Chiffres clés
40 %
d'augmentation de la durée de vie des capteurs d'analyse grâce à la technologie Memosens
Chiffres clés
300 000
capteurs Memosens installés dans le monde entier
Nos avantages
Nos solutions de surveillance avancées permettent un contrôle optimal du processus d'aération, ce qui réduit la consommation d'énergie et de produits chimiques tout en répondant à la législation en vigueur.
- Contrôle avancé des paramètres environnementaux pour des processus bactériologiques fiables
- Contrôle amélioré du processus de nitrification afin de réduire la concentration en ammonium
- Mesure précise de l'oxygène pour une consommation d'énergie optimisée de l'aérateur