Le Liquiline System CA80AM permet une mesure haute précision de l'ammonium dans tous les points de contrôle critiques. Faisant partie de la plateforme Liquiline, il permet le plug & play et la transformation simple en une station de mesure – ce qui facilite l'installation. L'étalonnage et le nettoyage automatiques ainsi que la faible consommation de réactifs réduisent les frais d'exploitation et de maintenance. Le diagnostic avancé avec accès à distance augmente la sécurité de votre process et vous aide à fournir la documentation de process aux autorités.
Le Liquiline System CA80AM surveille et contrôle:
Les entrées des stations d'épuration
Les sortie des stations d'épuration à des fins de documentation
Les bassins d'aération
Le traitement de l'eau
Les rendements épuratoires des stations d'épuration communales et industrielles
Avantages
Mise en service rapide et plug & play grâce à la technologie Memosens et utilisation conviviale
Extension facile des fonctionnalités – même en station de mesure complète – en ajoutant des modules et en raccordant des capteurs Memosens
Diagnostic avancé avec accès à distance pour une sécurité de process accrue
Frais d'exploitation réduits grâce à l'étalonnage et au nettoyage automatiques réglables et à la longue durée de conservation des réactifs avec le module de refroidissement en option
Conformité avec le principe de mesure colorimétrique standard – méthode du bleu d'indophénol – selon ISO 7150-1, DIN 38406-5 et GB 7481-87
AVR Waste à Botlek, Rotterdam, traite jusqu'à 1,7 millions de tonnes de déchets résiduels chaque année. Découvrez comment ils ont optimisé leur mesure du pH grâce à Endress+Hauser
Utiliser l'eau de mer pour la chasse d'eau peut économiser une grande quantité d'eau potable. Afin d'assurer une alimentation constante en eau, les capteurs utilisés doivent être fiables afin de répondre aux Objectifs de Qualité de l'Eau (OQE).
La surveillance des eaux usées à l'aide du Liquistation CSF48 et du Liquiport CSP44 mobile peut fournir des informations précieuses sur la présence du Covid-19 dans une zone géographique précise
La flexibilité et une bonne ergonomie sont particulièrement importantes dans la production de systèmes lourds. Nos lignes de production modernes offrent à nos collaborateurs le meilleur support possible pour fabriquer des produits de haute qualité.
En optant pour la plateforme Liquiline, vous faites le choix de dépenser moins d’argent dans la gestion de stocks, de réduire les temps d’installation et d’accroître la sécurité de vos process !
Analyseur pour l'ammonium dans les solutions aqueuses
Méthode de mesure
Conformité avec le principe de mesure colorimétrique standard – méthode du bleu d'indophénol – selon ISO 7150-1, DIN 38406-5 et GB 7481-87
Dimensions
Boitier (version ouverte): 793 x 530 x 417 mm 31.22 x 20.87 x 16.42 in Boitier (coffret): 793 x 530 x 463 mm 31.22 x 20.87 x 18.23 in Coffret monté sur support: 1723 x 530 x 463 mm 67.83 x 20.87 x 18.23 in
Design
Construction ouverte / armoire : Plastique ASA-PC Armoire au sol : Plastique ASA-PC, acier revêtu
Température de process
4 à 40 °C (39 à 104 °F)
Température ambiante
5 à 40 °C (41 à 104 °F) Version extérieur : -20 à 40 °C (-4 à 104 °F)
Pression de process
Sans pression
Débit d'échantillon
Min. 5 ml/min (0.17 fl.oz/min)
Consistance de l'échantillon
Faible teneur en MES Turbidité < 50 NTU, aqueux, homogénéisé
Exécutions spéciales
Transformation facile en station de mesure avec jusqu'à quatre capteurs numériques Memosens Etalonnage et nettoyage automatiques Intervalles de mesure, nettoyage et étalonnage configurables par l'utilisateur Module de refroidissement en option pour une plus longue durée de vie des réactifs Etalonnage et nettoyage automatiques Version 2 voies en option Gammes de mesure définissables par l'utilisateur Fonctionnalité flexible et extension modulaire Communication numérique pour un accès à distance
Application
Surveillance et optimisation des rendements épuratoires des stations d'épuration communales et industrielles Surveillance de la sortie des stations d'épuration à des fins de documentation Surveillance et optimisation des bassins d'aération
Alimentation
100 à 120 VAC / 200 à 240 VAC 10% 24 VDC 10% 50 ±1 ou 60 ±1,2 Hz
Sortie / communication
2x 0/4 à 20 mA En option : Serveur Web, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP
Entrée
1 ou 2 voies de mesure En option 1 à 4 entrées capteur numériques pour les capteurs avec protocole Memosens
Gamme de mesure
0,05 à 20 mg/l NH4-N 0,5 à 50 mg/l NH4-N 1 à 100 mg/l NH4-N 0,5 à 50 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 10 à 1000 mg/l NH4-N
Consommables
Réactifs et solutions standard CY80AM Solution de nettoyage CY800 Kit de maintenance CAV800
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .