L'exploitation d'une usine de traitement de l'eau ou des eaux usées comporte de nombreux enjeux : exigences réglementaires, normes internes, augmentation des demandes de traitement et process plus complexes. Pour répondre à ces exigences, un contrôle fiable du process est indispensable. Cependant, la qualité des process dépend de la qualité de vos instruments de mesure. Pour assurer un fonctionnement régulier, les instruments doivent être conçus, installés et utilisés correctement de façon régulière.
Chiffres clés
Jusqu'à 30 %
du budget annuel d'une station de traitement de l'eau et des eaux usées est consacré aux coûts opérationnels récurrents. Source : GWI Water Data publié en octobre 2021
Process de traitement de l'eau et des eaux usées
Le traitement de l'eau potable inclut différents process devant être étroitement surveillés pour assurer la qualité de l'eau et être conformes à la réglementation en vigueur.
L'un des enjeux majeurs du traitement des eaux usées est d'allier sécurité et rentabilité. Nos prestations de service peuvent vous aider à optimiser vos activités.

Le traitement de l'eau potable inclut différents process devant être étroitement surveillés pour assurer la qualité de l'eau et être conformes à la réglementation en vigueur.

L'un des enjeux majeurs du traitement des eaux usées est d'allier sécurité et rentabilité. Nos prestations de service peuvent vous aider à optimiser vos activités.

Mise en service
L'étape de mise en service vous met face à de nombreux défis. L'objectif principal est généralement d'assurer la performance de l'instrument dès le départ en respectant le calendrier et le budget fixés.
Notre expertise dans le domaine
Nos techniciens expérimentés vous assistent depuis l'installation jusqu'au solutions automatisées. Cela englobe la documentation détaillée retranscrite sur un rapport et les fichiers de sauvegarde. En outre, grâce à leur connaissance des applications, nos experts assurent que les instruments soient installés correctement afin de permettre une surveillance ou un contrôle du process fiable dès le démarrage.
- Découvrir et en savoir plus sur nos services de mise en service des instruments

Vérification
Dans certains pays, les exploitants sont tenus légalement de vérifier leurs débitmètres à des intervalles précis. L'une des raisons à cela est qu'ils doivent mesurer la quantité d'eau qu'ils extraient des plans d'eau naturels ou la quantité qu'ils y rejettent. Une autre raison est d'être en mesure de prouver aux clients que la facturation est exacte.
Notre expertise dans le domaine
La vérification peut se faire sur site ou à distance si le transmetteur est activé avec Heartbeat Technology.
- Heartbeat Technology permet la vérification à distance en cours de process, pour un fonctionnement sûr et économique de l'installation tout au long du cycle de vie. Nous offrons une large gamme d'instruments Endress+Hauser avec Heartbeat Technology
- Profitez de nos techniciens certifiés qui offre des compétences solides pour
la vérification des instruments de mesure

Maintenance
La maintenance régulière de vos capteurs est indispensable à un contrôle de process fiable, aux performances de l'instrument et à la disponibilité de l'installation. Sans cela, vous risquez une immobilisation prolongée et un traitement de mauvaise qualité. Mais les routines de maintenance peuvent être très chronophages.
Notre expertise dans le domaine
Nos techniciens de service expérimentés vous fournissent la meilleure assistance pour vos instruments, y compris tous les documents nécessaires aux résultats de maintenance détaillés. Ils sont même en mesure de rendre vos routines de maintenance plus efficaces en mettant en œuvre un concept de maintenance prévisionnelle.
- Assurez l'efficacité opérationnelle de votre base installée avec nos services de maintenance
- Améliorez la disponibilité de l'installation avec la gestion des données sur les actifs

Assistance pour vos analyseurs de liquides
Les analyseurs de liquides sont l'un des outils de mesure les plus importants dans les installations de traitement de l'eau et des eaux usées, puisqu'ils mesurent la qualité de l'eau. Pour fonctionner correctement, ils ont besoin d'une maintenance régulière comprenant le nettoyage, le rinçage, le remplacement des pièces (usées ou endommagées) suivi d'un étalonnage.
Notre expertise dans le domaine
Notre pack de service complet pour les analyseurs assure un fonctionnement régulier tout au long du cycle de vie. Il comprend la mise en service et la maintenance annuelle par des techniciens certifiés, avec l'approvisionnement en consommables et pièces de rechange, l'assistance technique avec un temps de réponse garanti et une couverture facultative des réparations sur site.
- Découvrir en détails nos services pour instrumentation
- Améliorez les diagnostiques et process de maintenance solution de surveillance des actifs à distance augmenter la disponibilité de l'installation
Avantages
Nos techniciens de service travaillent selon les mêmes normes et pratiques afin de fournir une qualité de service élevée et constante, quels que soient votre emplacement et vos besoins. La gamme de services que nous proposons est certifiée et conforme à la norme DIN EN ISO 90001:2008. L'étendue et l'intensité de nos services sont personnalisables afin de répondre aux exigences qui vous sont propres.
Chiffres clés
Plus de 1000
techniciens de service partout dans le monde travaillant tous avec les même outils, selon les mêmes normes
Chiffres clés
5 000
débitmètres vérifiés chaque année
Chiffres clés
50 %
de temps économisés grâce à Heartbeat Technology
Comment pouvons-nous vous aider ?
Nous vous aidons à atteindre vos objectifs. Notre assistance ne se limite pas à la livraison sur place de nos instruments. Endress+Hauser propose toute une gamme de services dédiés pour atteindre vos objectifs. De la mise en service à la vérification
et la maintenance, en passant par l'assistance pour vos analyseurs, pour ne citer que les principaux services dans le secteur de l'eau et des eaux usées, nos techniciens sont là pour vous accompagner.
- Services de mise en service pour optimiser la configuration des instruments et la transition
- Vérification des instruments de mesure
- Services de maintenance pour accroître l'efficacité opérationnelle
- Assistance pour vos analyseurs de liquides