Une gestion optimisée de la station d’épuration
Le distributeur d'énergie atteint ses objectifs avec un contrat de maintenance
En plus de la conception complète, de la fourniture et de l'installation des platines d'analyse, le plus grand distributeur d'énergie en Inde a choisi Endress+Hauser comme partenaire pour la gestion de la maintenance de tous les analyseurs installés dans une grande station d'épuration. Un contrat de maintenance annuel complet a été signé pour une période de 11 ans.

Principaux avantages
Sûreté de l'eau rejetée assurée grâce à une mesure cohérente de la qualité de l'eau aux endroits critiques
Disponibilité à 100 % de l'installation et indications précises de tous les analyseurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à tous les emplacements.
Efficacité accrue de la station d'épuration grâce à l'optimisation du traitement chimique et de l'énergie
Disponibilité accrue de l'installation
Un contrat à long terme conduit à une maintenance sûre et rentable
Le défi
Ce distributeur d'énergie était à la recherche d'un partenaire pour exploiter une station d'épuration publique de 380 ML par jour et gérer 227 analyseurs de la qualité de l'eau répartis sur 22 sites dans une ville très peuplée de l'Inde, sans surveillance en temps réel de la qualité de l'eau et avec des analyseurs contrôlés au hasard en raison du nombre de ces sites. Outre l'exigence de compétence technique éprouvée, l'entrepreneur a demandé à son partenaire potentiel d'assurer à la fois une disponibilité à 100 % et des mesures précises dans le temps.
Notre solution
Le contrat de maintenance annuel comprend :
Un programme de maintenance préventive couvrant les visites mensuelles
Une maintenance journalière des platines d'analyse
La gestion des stocks de pièces de rechange et de consommables sur site
Le réapprovisionnement en temps voulu des réactifs et des solutions étalons
La gestion des fournisseurs de services pour les accessoires de platines, d'unités, de pompes, etc.
La garantie de la disponibilité de données précises sur le système SCADA du client
La maintenance et la gestion des données de la base installée sur le portail W@M
Des réunions mensuelles avec le superviseur de la maintenance de l'installation