Services de montage / d'installation pour votre équipement de mesure
Technologies de mesure, accessoires et composants mécaniques préassemblés, parfaitement assortis
Pour des raisons d'optimisation constante des coûts et de la production, les procédures obligent de nombreux exploitants d'installations à réduire leur personnel. Réduire les coûts de maintenance peut cependant comporter des risques considérables si l'on n'utilise pas des technologies de pointe. Bien que nos racines se situent dans la fabrication d'instruments, nos responsabilités s'étendent naturellement à l'installation correcte des instruments et à la mesure de leur performance. Nous unissons nos forces à celles des ingénieurs mécaniciens pour vous proposer les solutions les mieux adaptées, au moment et à l'endroit où vous en avez besoin.
Comment nous pouvons vous aider
Nous nous concentrons sur la fourniture de produits, solutions et services sur tous types de centrales de production électrique qu'ils s'agissent de thermique, d'hydraulique, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation énergétique des déchets et de la biomasseNous visons une qualité exemplaire dans nos prestations et recherchons des partenariats avec des fournisseurs qui appliquent les mêmes principes d'assurance qualité. Nous proposons une gamme étendue de solutions de mesure :
Une seule livraison d'un unique fournisseur
Tous les composants sont certifiés, testés et préassemblés
Pas de perte de temps due à des pièces mal assorties ou à un retard de livraison
Réduction des efforts déployés pour l'installation
Consultation sur place, planification et gestion de projet, livraison, montage, mise en service, documentation
Applications
Préservation de l'intégrité du circuit de vapeur d'eau
Le contact constant de l'eau et de la vapeur avec les conduites des chaudières, générateurs de vapeur à récupération de chaleur, des condenseurs et des aubes de turbine peut causer des dépôts / un entartrage et de la corrosion, ce qui affecte l'efficacité du système eau/vapeur.
Notre expertise dans le domaine
Nous proposons une solution standardisée et modulaire de contrôle de la qualité de l'eau, qui permet de mesurer des paramètres critiques tels que la conductivité spécifique et cationique, le pH, le silicate, l'oxygène dissous et le sodium.
Les platines sont équipées de capteurs/transmetteurs de pointe et économiques (Memosens/Liquiline)
Services d'ingénierie et fourniture de systèmes d'échantillonnage et d'analyse pour le cycle eau/vapeur
Services aux entrepreneurs EPC et aux exploitants de centrales électriques à l'échelle mondiale
Lorsqu'une nouvelle centrale électrique ne produit pas l'efficacité thermique spécifiée dans le contrat, il est possible que le fournisseur de la chaudière et le fabricant de la turbine ne soient pas d'accord sur la quantité de vapeur fournie. Ainsi, l'utilisation d'un élément déprimogène conforme à la norme ISO 5167 (p. ex. diaphragme, tube Venturi et tuyère permet aux experts indépendants de valider aisément l'appareil, la configuration et les calculs du volume et de la masse de vapeur.
Notre expertise dans le domaine
Notre équipe de compétence en matière de pression différentielle (DP) est à votre disposition pour toutes vos demandes.
Nous proposons des calculs du volume et de la masse de vapeur
Nous aidons à choisir le meilleur élément déprimogène, notamment en cas de perte de pression permanente
Nous offrons conseil et assistance pour l'installation, les accessoires, l'intégration et la mise en service
Automatiser la mesure de pH dans la désulfuration des gaz de combustion (DGC)
La valeur pH est très importante pour le fonctionnement correct du système de nettoyage des gaz de combustion – elle sert au bout du compte à réguler le débit de l'alimentation des absorbants tels que la chaux hydratée (Ca[OH]2) et le calcaire (CaCO3).L'efficacité de l'épurateur dépend fortement du pH. Elle doit être suffisamment élevée pour que le dioxyde de soufre (SO2) soit lié de manière fiable. Cependant, si elle est trop élevée, la chaux sera gaspillée et le gypse sera contaminé.
Notre expertise dans le domaine
Dans ces conditions, nous recommandons d'automatiser le nettoyage et l'étalonnage des capteurs de pH.
Réduisez les coûts de maintenance et les consommables
Cessez de remettre en question votre mesure de vapeur
La mesure du débit massique et de l'énergie de la vapeur nécessite une compensation correcte et des longueurs d'entrée suffisantes pour obtenir des résultats optimaux. Bien que la vapeur soit exclue des normes internationales de transactions commerciales comme OIML, des mesures fiables et précises sont indispensables.
Notre expertise dans le domaine
Notre gamme complète de solutions de mesure de débit pour la vapeur (air comprimé, gaz naturel, etc.) est configurée en usine pour la mesure de l'énergie ou du débit massique. Elle mesure de façon précise la vapeur sur toute la gamme et permet une facturation au plus juste.
Profitez d'une unité entièrement préassemblée, testée et configurée en fonction des besoins spécifiques du client
Évitez les erreurs typiques pendant la planification, la mise en service et le fonctionnement
Bénéficiez d'une mesure transparente de l'énergie et d'un rapport de l'efficacité de votre installation
Moins de dépenses de planification, approvisionnement, montage et maintenance
Les displacers étaient utilisés dans le passé pour la mesure de niveau dans le condenseur / l'échangeur de chaleur, les réchauffeurs d'eau d'alimentation HP/BP, .les réservoirs de détente et les by-pass. Le rendement variait souvent en fonction de la précision, des variations de densité et des différences d'installation.
Notre expertise dans le domaine
Nous proposons des capteurs radar filoguidé montés dans une chambre by-pass qui fournissent une solution optimale et offrent de nombreux avantages.
Mise en service simple et rapide sur site
Solution à chambre de by-pass préconfigurée et testée, expédiée en une seule livraison
Augmentez les performances de la valorisation énergétique des déchets
La mesure de la température dans la partie supérieure de la chaudière, dans la zone des surchauffeurs et dans la zone de combustion d'une usine de valorisation des déchets nécessite un degré élevé de précision et de contrôle. Cela nécessite également des matériaux spécifiques et innovants pour les doigts de gant et les tubes de protection, afin de résister à l'exposition aux fumées de combustion agressives et à la haute température oxydant l'environnement.
Notre expertise dans le domaine
Les doigts de gant et tubes de protection Endress+Hauser sont équipés du matériel adéquat pour de telles applications.
Longue durée de vie des points de mesure en conditions extrêmes et donc plus grande disponibilité
Maintenance réduite et, par conséquent, réduction des coûts du cycle de vie
L'échange des mesures de température peut être effectué en cas d'arrêts planifiés
Chaque innovation que nous créons permet à nos clients d'optimiser leurs activités. Nous travaillons constamment avec nos clients pour nous assurer qu'ils sont vraiment prêts à répondre aux exigences de l'industrie. En fin de compte, c'est le succès de nos clients qui fait le nôtre.
> 1 an
telle est la durée de vie de nos capteurs de température. En n'utilisant que des matériaux appropriés pour les capteurs de température, l'usine de valorisation des déchets améliore la disponibilité et l'efficacité de l'installation.
Plus de 60
années d'expérience dans l'instrumentation de mesure
9 mois
telle est la période d'amortissement de l'ensemble du point de mesure de nettoyage du pH, s'il est réalisé à l'aide d'électrodes automatisées
Parcourez notre gamme de produits !
Analyse
Analyse
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
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
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Autres industries
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Rendre la gestion de vos utilités plus efficace, plus sûre et plus fiable. Faites confiance à Endress+Hauser pour améliorer vos systèmes de production de vapeur et le traitement des eaux industrielles. Pour en savoir plus sur notre offre, cliquez ici.
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Endress+Hauser est convaincu de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
Sciences de la vie : Une technologie innovante pour l'excellence des process
Sciences de la vie : Une technologie innovante pour l'excellence des process
Nous vous aidons à passer plus rapidement du laboratoire à la production, en minimisant les risques à chaque étape.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .