
Domaine d'application
Le système plug&play Liquiline Control CDC90 automatise les points de mesure Memosens de pH et de redox dans toutes les industries. Il nettoie, étalonne et ajuste jusqu'à deux capteurs automatiquement, ce qui réduit la maintenance, améliore la sécurité du travail dans des zones dangereuses et contribue à garantir le rendement et la qualité de votre produit. Il peut être facilement intégré dans des infrastructures existantes et permet la commande à distance de vos points de mesure via n'importe quel système de commande ou appareil mobile.
Le Liquiline Control CDC90 automatise les points de mesure de pH et de redox dans toutes les industries. Il est adapté aux applications dans lesquelles :
Les capteurs doivent être nettoyés et/ou étalonnés fréquemment.
Le point de mesure est difficile d'accès.
Le point de mesure est situé dans une zone dangereuse.
Le process nécessite une mesure de pH précise et reproductible.
Le process nécessite une mesure à intervalles réguliers.
La performance du point de mesure doit être contrôlée et documentée fréquemment.
Avantages
Sécurité professionnelle accrue pour vos employés : Liquiline Control CDC90 réduit les mesures de maintenance et d'entretien au minimum : un avantage décisif, notamment dans les environnements difficiles d'accès et dangereux.
Avec des cycles de nettoyage et d'étalonnage personnalisables pour jusqu'à deux capteurs, vous pouvez obtenir une fiabilité de process et une qualité de produit élevées ainsi qu'un rendement optimal. Les blocages et les encrassements des capteurs sont éliminés à temps.
La distribution et le dosage intelligents des solutions garantissent des résultats d'étalonnage reproductibles et des valeurs mesurées fiables à tout moment.
Minimisez les coûts d'exploitation en optimisant la consommation de tampon et d'agent nettoyant aux deux points de mesure. Ceci est assuré par le système hydraulique sophistiqué du Liquiline Control CDC90.
Intégration simple dans votre système de contrôle de process avec des normes de communication certifiées. Comprend les signaux analogiques ou numériques ainsi que le bus de terrain : 0/4... 20 mA, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET et la technologie de serveur web.
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiline Control CDC90
Le système intelligent pour les points de mesure automatisés
EN FR Sélectionner une autre langue 26/09/202423/03/202220/04/202108/03/202112/12/2019Langue:
French
Version:
26/09/2024
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
TI01340CFR_0624-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline Control CDC90
Transmission de données via PROFIBUS DP
EN FR Sélectionner une autre langue 23/09/202423/03/2022Langue:
French
Version:
23/09/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA02239CFR_0224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline Control CDC90
Transmission de données via Modbus TCP
EN FR Sélectionner une autre langue 23/09/202423/03/2022Langue:
French
Version:
23/09/2024
Taille du fichier:
1007.6 KB
Nom du fichier:
BA02238CFR_0224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline Control CDC90
Transmission de données via PROFINET
EN FR Sélectionner une autre langue 23/09/202423/03/2022Langue:
French
Version:
23/09/2024
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA02240CFR_0224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiline Control CDC90
Datenübertragung über EtherNet/IP
Langue:
Allemand
Version:
23/03/2022
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA02241CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline Control CDC90
Transmission de données via communication analogique 0/4 à 20 mA
EN FR Sélectionner une autre langue 02/10/202423/03/2022Langue:
French
Version:
02/10/2024
Taille du fichier:
773.3 KB
Nom du fichier:
BA02237CFR_0224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline Control CDC90
Nettoyage et étalonnage automatisés des capteurs Memosens
EN FR Sélectionner une autre langue 01/08/202423/03/202208/02/202106/10/202011/12/2019Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
4.9 MB
Nom du fichier:
BA01707CFR_0924-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline Control CDC90
Transmission de données via EtherNet/IP
EN FR Sélectionner une autre langue 23/09/202423/03/2022Langue:
French
Version:
23/09/2024
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA02241CFR_0224-00.pdf
-
-
-
Instructions condensées (KA)
KA Liquiline Control CDC90
Nettoyage et étalonnage automatisés des capteurs Memosens
EN FR Sélectionner une autre langue 01/08/202423/03/202208/02/202122/01/202111/12/2019Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
KA01306CFR_0724-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Liquiline Control CDC90
Data transmission via PROFINET
EN FR Sélectionner une autre langue 17/12/202012/12/2019Langue:
Anglais
Version:
17/12/2020
Taille du fichier:
1013.3 KB
Nom du fichier:
SD02514CEN_0220.pdf
-