Vue sur le local technique où est produit le froid et la climatisation pour la patinoire et les immeubles de bureaux environnants.
Le défi du client
Contrôle de l'efficacité énergétique d'une patinoire de hockey sur glace
La Swiss Life Arena est une enceinte sportive et événementielle multifonctionnelle. Elle est considérée comme l'une des patinoires de hockey sur glace les plus modernes d'Europe. Cela se reflète également dans le concept énergétique innovant, qui exploite notamment les synergies entre le refroidissement et la chaleur résiduelle qui en résulte. L'élément central est la production de froid. Pour contrôler son efficacité, le fournisseur de services énergétiques EWZ s'appuie sur les instruments de mesure d'Endress+Hauser.
Télécharger l'étude de cas
Voyez par vous-même comment nous avons résolu ce challenge avec notre client EWZ.
Instruments de mesure utilisée : Proline Promass F 300 (photo du haut), Cerabar PMP51B (en bas à gauche), Sonde de temperature Pt100 TMT131 (en bas à droite) ainsi que Memograph M RSG45 (en bas au centre).
Le résultat
Refroidissement efficace grâce à une surveillance précise et fiable
Grâce à l'instrumentation robuste d'Endress+Hauser, le contrôle de la capacité de refroidissement est extrêmement précis et fiable, ce qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique et d'optimiser l'utilisation des ressources. Il est insensible aux variations des conditions process.
Notre solution
Endress+Hauser propose un ensemble complet pour mesurer l'efficacité du système de refroidissement
Mesurer l'efficacité des systèmes de chauffage et de climatisation
Les systèmes de chauffage et de refroidissement sont des équipements importants qui fonctionnent au quotidien. Découvrez la récupération de la chaleur fatale, le chauffage et le refroidissement des process, les économies d'énergie et de coûts de cette utilité
Économiser de l'énergie grâce à l'optimisation du réseau d'air comprimé
Grâce aux solutions de gestion de l'énergie d'Endress+Hauser, les utilisateurs peuvent identifier de manière fiable les faiblesses et le potentiel d'économie de leur réseau d'air comprimé.
Il faut analyser une multitude d'informations pour réaliser des économies d'énergie. Le rendement des chaudières et la qualité de la vapeur constituent un bon point de départ.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .