
Données clés
-
Entrée
0...20 universelle
HART
6…14 numérique -
Sortie
2 analogique
-
Afficheur
7" TFT
-
Mémorisation/Enregistrement
Mémoire interne
Carte SD
Lecteur flash USB -
Calculs
Masse/quantité de chaleur
Différence de quantité de chaleur
Domaine d'application
L'enregistreur graphique évolué est un système flexible et performant pour l'organisation des valeurs de process. Grâce à sa configuration intuitive, le Memograph M s'adapte rapidement et facilement à chaque application. Les valeurs de process sont présentées clairement sur l'afficheur et consignées en toute sécurité, les seuils sont surveillés et analysés. Les protocoles de communication permettent de transmettre facilement les valeurs mesurées et calculées à des systèmes experts et d'interconnecter des modules. Disponible également en version pour rail profilé sans affichage.
La solution pour toutes vos applications. Par exemple pour les industries suivantes :
Technique des procédés
Centrales électriques et distribution d'énergie
Surveillance des chaudières à vapeur / calcul de l'efficacité énergétique
Industrie agroalimentaire et pharmaceutique
Construction d'installations et d'appareils, réchauffeurs de lait
Environnement et climatisation, bassin d'orage avec surverse
Assurance qualité et production
Protocoles par lots, téléalarme
Surveillance des étalonnages iTHERM TrustSens
Bancs d'essai et applications en laboratoire
Avantages
Haut niveau de sécurité des données : sauvegarde des données sécurisée et droits d'accès personnalisés avec signature électronique (FDA 21 CFR 11)
Carte d'entrée HART : les capteurs HART directement connectés délivrent des valeurs de process précises pour le calcul et l'enregistrement
Passerelle HART : accès direct rapide aux capteurs HART sur le terrain avec FieldCare et Memograph M sans interrompre la boucle de mesure
Face avant en inox avec commande tactile : fonctionnement sans problème dans des environnements exigeants tels que les zones hygiéniques et explosibles.
Version pour rail profilé : appareil compact de dimensions réduites pour le montage en armoire de commande ou les applications de terrain à distance.
Capacité du système : supporte les bus de terrain usuels (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) pour une intégration rapide dans divers systèmes
Serveur Web intégré : accès à distance aux appareils et à la visualisation, ce qui réduit les coûts de maintenance
WebDAV : fichiers sauvegardés sur carte SD transmis directement à un PC via HTTP sans logiciel additionnel.
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Memograph M, RSG45
Version française - 09/2021
Enregistreur graphique évolué
EN FR 21/09/202130/07/201831/03/201616/10/201531/08/2015Langue:
French
Version:
21/09/2021
Taille du fichier:
7.3 MB
Nom du fichier:
TI01180RFR_0421-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Memograph M, RSG45
Version française - 07/2023
Enregistreur graphique évolué Instructions complémentaires pour appareil PROFINET
EN FR 31/07/202315/12/202203/09/201805/07/201601/10/2015Langue:
French
Version:
31/07/2023
Taille du fichier:
6.3 MB
Nom du fichier:
BA01415RFR_0523-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Memograph M, RSG45
Enregistreur graphique évolué
EN FR 21/09/202130/07/201831/03/201616/10/201531/08/2015Langue:
French
Version:
21/09/2021
Taille du fichier:
7.3 MB
Nom du fichier:
TI01180RFR_0421-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memograph M, RSG45
Enregistreur graphique évolué
Instructions complémentaires pour Esclave Modbus RTU/TCPEN FR 30/09/202201/10/2015Langue:
French
Version:
30/09/2022
Taille du fichier:
4.7 MB
Nom du fichier:
BA01388RFR_0222-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memograph M, RSG45
Enregistreur graphique évolué
EN FR 21/09/202103/09/201801/09/201822/12/201714/12/2016Langue:
French
Version:
21/09/2021
Taille du fichier:
14.2 MB
Nom du fichier:
BA01338RFR_0721-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Surveillance de l'étalonnage iTHERM TrustSens
Memograph M RSG45 combiné à l'iTHERM TrustSens TM37x et le logiciel
Field Data Manager (FDM)EN FR 15/12/202230/11/2018Langue:
French
Version:
15/12/2022
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
BA01887RFR_0222-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Memograph M, RSG45
Enregistreur graphique évolué
Instructions complémentaires pour appareil PROFINETEN FR 31/07/202315/12/202203/09/201805/07/201601/10/2015Langue:
French
Version:
31/07/2023
Taille du fichier:
6.3 MB
Nom du fichier:
BA01415RFR_0523-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Memograph M, RSG45
Enregistreur graphique évolué
Instructions complémentaires : option téléalarme pour messages d'alarmeEN FR 22/12/202201/10/2015Langue:
French
Version:
22/12/2022
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
BA01387RFR_0222-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Memograph M, RSG45
Enregistreur graphique évolué
Eaux usées + option RÜB (bassins d'eaux pluviales)
Fonctions supplémentaires pour le logiciel eaux/eaux uséesEN FR 29/12/202201/10/2015Langue:
French
Version:
29/12/2022
Taille du fichier:
3.7 MB
Nom du fichier:
BA01337RFR_0222-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memograph M, RSG45
Enregistreur graphique évolué
Instructions complémentaires pour l'option Énergie
Calcul de la masse et de l'énergie dans les applications sur eau et
vapeurEN FR 28/10/202201/10/2015Langue:
French
Version:
28/10/2022
Taille du fichier:
5.9 MB
Nom du fichier:
BA01412RFR_0222-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memograph M, RSG45
Enregistreur graphique évolué
Instructions complémentaires pour esclave PROFIBUS DPEN FR 22/12/202201/10/2015Langue:
French
Version:
22/12/2022
Taille du fichier:
5.1 MB
Nom du fichier:
BA01414RFR_0222-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Memograph M, RSG45
Enregistreur graphique évolué
Option logicielle Lot
Instructions complémentaires pour la gestion de lotsEN FR 30/12/202201/10/2015Langue:
French
Version:
30/12/2022
Taille du fichier:
4.7 MB
Nom du fichier:
BA01411RFR_0222-00.pdf
-