Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Réseau d'air comprimé ©Endress+Hauser
Réseau d'air comprimé

Identifier les économies à réaliser sur votre réseau d'air comprimé

Jusqu'à 10 % de la consommation d'électricité dans les industries est utilisée pour produire de l'air comprimé et 95 % de cette énergie est perdue sous forme de chaleur résiduelle dans le process. En outre, une partie de l'air comprimé produit "est perdue" en raison de fuites dans le réseau. Néanmoins, les pertes financières dues à l'inefficacité des systèmes d'air comprimé continuent d'être sous-estimées, ignorées ou acceptées comme allant de soi.

Ce problème peut être atténué par des solutions de gestion de l'énergie, qui vous permettent d'identifier de manière fiable les faiblesses et les possibilités d'économies sur vos réseaux d'air comprimé, et de surveiller en permanence la consommation d'énergie spécifique des compresseurs.

Efficacité des réseaux d'air comprimé

Des mesures d'économie d'énergie telles que la réduction des fuites et la surveillance des filtres pour réduire la pression peuvent être mises en œuvre pour assurer une efficacité maximale de vos réseaux d'air comprimé. L'air comprimé doit idéalement être sec, car l'humidité peut entraîner une défaillance du réseau d'air comprimé. L'utilisation d'instruments tels que le t-mass I 500 d'Endress+Hauser pour mesurer le débit peut garantir la sécurité de vos compresseurs d'air tandis que la surveillance de la pression maintiendra vos pertes d'énergie à un niveau bas.

L'efficacité du système du compresseur d'air peut être améliorée par :

  • La minimisation des fuites et la surveillance des filtres
  • Le prélèvement d'air pour les compresseurs au point le plus froid
  • L'utilisation de la chaleur résiduelle des compresseurs
  • La réduction de la pression de fonctionnement du réseau
  • Le fonctionnement au ralenti des compresseurs pendant les temps d'arrêt
  • Le contrôle permanent de l'efficacité des compresseurs, afin de déterminer les intervalles de maintenance.
Schéma de process de l'air comprimé ©Endress+Hauser
Schéma de process

Surveillez vos réseaux d'air comprimé à l'aide d'instruments intelligents

Outre les pertes d'énergie électrique, jusqu'à 30 % de l'air comprimé généré "est perdu" en raison de fuites dans le réseau. Toutefois, l'intégration de mesures de maintenance appropriées peut réduire ce chiffre à environ 10-20 %, ce qui diminue la consommation d'énergie. Dans les systèmes à grande échelle, cela peut se traduire par des économies annuelles de plusieurs centaines de milliers d'euros.

Grâce aux solutions de gestion de l'énergie d'Endress+Hauser, les utilisateurs peuvent identifier de manière fiable les faiblesses et le potentiel d'économie sur le réseau d'air comprimé, tout en surveillant les ratios de consommation d'énergie et de production d'air comprimé propres à chaque compresseur.

Gagnez en transparence et en visibilité sur votre process et renforcez la sécurité grâce à nos instruments.

eBook sur les économies d'énergie

Une gestion de l'énergie efficace pour la production de vapeur, d'air comprimé, de chauffage, de refroidissement et des gaz industriels commence par une instrumentation appropriée.

Merci de remplir le formulaire pour télécharger le document
expert en air comprimé industriel

Discutez de vos défis avec nos experts

Nos experts locaux Endress+Hauser sont prêts à vous accompagner

En savoir plus sur les offres d'Endress+Hauser en matière d'économies d'énergie