%20Insertion%20version%20-%20PP01.jpg)
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Gaz: 1.0% o.r. (10 à 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 à 10% o.f.s.)
-
Gamme de mesure
20 à 733501 kg/h (44 à 1669340 lb/h)
-
Gamme de température du produit
-40 °C à +180 °C (-40 °F à +356 °F)
-
Pression de process max.
-0,5 à 20 bar_g (-7,25 à 290 psi_g)
-
Matériaux en contact avec le produit
Matériaux pour le tube d'insertion
Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
Raccords process
Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
Élément sensible
Unidirectionnel
Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ;
Bidirectionnel
Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
Détection de débit inversé
Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
Anneaux de serrage
PEEK
PVDF
1.4404 (316/316L)
Joint plat
EPDM
FKM
Domaine d'application
La conception de capteur brevetée du t-mass I procure une stabilité de mesure inégalée dans le domaine des débitmètres massiques thermiques à insertion. Elle compense en temps réel les changements intervenant dans les conditions de process : température, pression, sens d'écoulement et type de gaz. Le transmetteur séparé innovant de t-mass I 500 maximise la flexibilité de montage et la sécurité de fonctionnement dans les environnements exigeants. La technologie Heartbeat permet une mesure fiable et une vérification conforme.
Ce principe de mesure se caractérise par une dynamique de mesure élevée et une mesure directe du débit massique
Mesure des gaz d'utilités et de process et des mélanges gazeux dans des conduites circulaires et gaines rectangulaires
Caractéristiques de l'appareil
Version à insertion pour DN 80 à 1500 (3 à 60")
Mesure bidirectionnelle ; performances de mesure élevées
Capteur breveté sans dérive avec certification SIL 2
Version séparée avec jusqu'à 4 E/S
Affichage rétroéclairé avec commande tactile et accès WLAN
Câble standard entre le capteur et le transmetteur
Avantages
Programmation flexible et pratique basée sur 21 gaz standard ou sur des mélanges de gaz librement définissables
Suivi de process très performant – Précision et répétabilité de mesures exceptionnelles
Surveillance fiable – détection des perturbations dans le process et du débit inverse
Montage flexible – convient à une vaste gamme de dimensions et à des conduites circulaires ou des gaines rectangulaires
Accès à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain
Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable
Vérification intégrée - Technologie Heartbeat
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Instructions de montage (EA)
Hot tap
Version française - 07/2020
t-mass I 300, 500 numérique
EN FR 01/07/202131/07/202030/07/2020Langue:
French
Version:
30/07/2020
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
EA01288DFR_0120.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Proline t-mass I 500
Version française - 07/2023
Débitmètre massique thermique
EN FR 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Langue:
French
Version:
28/07/2023
Taille du fichier:
5.5 MB
Nom du fichier:
TI01503DFR_0323-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Proline t-mass I 500
Débitmètre massique thermique
EN FR 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Langue:
French
Version:
28/07/2023
Taille du fichier:
5.5 MB
Nom du fichier:
TI01503DFR_0323-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline t-mass I 500
Débitmètre massique thermique
HARTEN FR 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Langue:
French
Version:
28/07/2023
Taille du fichier:
7.4 MB
Nom du fichier:
BA01997DFR_0323-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline t-mass I 500
Débitmètre massique thermique
Modbus RS485EN FR 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Langue:
French
Version:
28/07/2023
Taille du fichier:
6.8 MB
Nom du fichier:
BA01999DFR_0323-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline t-mass 500 HART
Thermal mass flowmeter
EN FR 01/07/202117/09/2020Langue:
Anglais
Version:
01/07/2021
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
GP01145DEN_0221.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Proline t-mass 500 Modbus RS485
Thermal mass flowmeter
EN FR 15/03/202401/07/202117/09/2020Langue:
Anglais
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
GP01146DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline t-mass I
Capteur de débit massique thermique
EN FR 05/07/202101/07/202117/09/2020Langue:
French
Version:
01/07/2021
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
KA01443DFR_0221.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline 500 – numérique HART
Transmetteur avec capteur de débit massique thermique
EN FR 05/07/202101/07/202117/09/2020Langue:
French
Version:
01/07/2021
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
KA01446DFR_0221.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline 500 – numérique Modbus RS485
Transmetteur avec capteur de débit massique thermique
EN FR 05/07/202101/07/202117/09/2020Langue:
French
Version:
01/07/2021
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
KA01447DFR_0221.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN FR 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN FR 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-