Certification Cybersécurité pour Endress+Hauser
Misez sur un partenaire fiable pour faciliter votre conformité.
Les instruments et composants de mesure Endress+Hauser assurent le fonctionnement fiable d'innombrables installations de process partout dans le monde. La cybersécurité des installations industrielles et de l'Internet Industriel des Objets prend une importance croissante. Pour prouver la qualité de nos produits, nous avons testé nos systèmes conformément à certaines des normes de sécurité les plus réputées dans les secteurs de l'informatique et des techniques opérationnelles et avons obtenu le certificat correspondant. Pour en savoir plus, consultez notre communiqué de presse et notre brochure.
Certification IEC 62443-4-1
Afin d'offrir la meilleure protection possible aux sites de production de ses clients, Endress+Hauser pose les bases de la sécurité dès les phases de planification et de conception de ses produits et services. TÜV Rheinland a confirmé que le process de développement des produits, de même que la gestion du cycle de vie des produits, répondent aux normes internationales les plus strictes en délivrant un certificat selon la norme IEC 62443-4-1.
![Certification Sécurité IEC 62443-4-1 Certification Sécurité IEC 62443-4-1](/__image/a/9325437/k/0406dc492f226c7a3a6202f68452c0d9a75fb920/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Security_IEC-62443-4-1.jpg)
Certifié selon ISO 27001
Endress+Hauser Digital Solutions est le centre de compétences pour l'IIoT et la numérisation au sein du groupe Endress+Hauser. Cette entité a obtenu le certificat ISO 27001 pour la sécurité de l'information. Cette conformité à la norme internationale lui permet de franchir une nouvelle étape. Tout d'abord, la sécurité des données des clients est assurée. De plus, un organisme tiers de certification a confirmé que notre système garantit l'exactitude, l'adéquation et l'amélioration continue de nos mesures de sécurité (SQS).
![Certification Sécurité de l'information ISO 27001 Certification Sécurité de l'information ISO 27001](/__image/a/9325508/k/4a68d926f945544ae43c8e4bc5d8499e313461a0/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Security-ISO-27001_Thumbnail.jpg)
Évaluation de Netilion selon la norme ISO 27017
Un organisme de certification tiers a confirmé que l'écosystème IIoT Netilion répond aux exigences de la norme ISO 27017 (SQS). La norme internationale contient des exigences pour les plateformes de cloud. Les services basés sur le cloud offre de multiples fonctionnalités très utiles. Mais ils peuvent aussi augmenter la surface d'attaque des sociétés – et donc la crainte de faire appel à elles. Grâce à la conformité à la norme ISO 27017, le client sait qu'il peut faire confiance à l'écosystème Netilion pour stocker ses données en lieu sûr.
![Certification Cybersécurité ISO 27017 Certification Cybersécurité ISO 27017](/__image/a/9325509/k/8e8276e75eae677b67fe42c9564c497f45807426/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Security-ISO-27017_Thumbnail.jpg)
Cloud Security Alliance : registre STAR
La Cloud Security Alliance est une organisation internationale qui se consacre à la définition et à la sensibilisation des meilleures pratiques afin de garantir un environnement de cloud computing sécurisé. Netilion, l'écosystème IIoT d'Endress+Hauser, a obtenu un registre STAR de niveau 1 : Cela implique la soumission d'une auto-évaluation qui s'appuie sur la matrice des contrôles du cloud et le code de conduite de la CSA pour la conformité au GDPR.
![Registre Cybersécurité : Cloud Security Alliance](/__image/a/9632721/k/21b8d4b5a066ecbe8228115e6eb62b0e67e0203e/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Cloud-Security-Alliance-Logo.jpg)