Surveillance en temps réel de la qualité de l'eau des systèmes d'aquaculture
Parfaite visibilité en cas de changements dans le process avec une solution clé en main et digitale
Endress+Hauser a mis au point un système de surveillance en ligne, automatisé et basé sur le cloud pour un bassin d'élevage de crevettes sur l'île Bribie, en Australie. Ce système de surveillance permet aux exploitants d'obtenir des données détaillées sur la qualité de l'eau et d'adapter le process si nécessaire.
![Rendement idéal de l'élevage de crevettes à l'aide d'un système de surveillance en ligne de la qualité de l'eau Surveillance fiable de la qualité de l'eau pour un rendement idéal de l'élevage de crevettes en aquaculture](/__image/a/9374006/k/f172dada716edd2d3639eae7246962253d60c016/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/20201201_221417972_iOS.jpg)
Surveillance en temps réel de la qualité de l'eau pour assurer la bonne croissance des crevettes
Résultats
Gain de temps pour les opérateurs grâce au relevé en ligne des données de mesure.
Meilleure disponibilité des données pour les prévisions et l'anticipation des actions terrain.
Interprétation des données plus simple grâce aux outils de visualisation des données disponibles via le NWNI.
Les défis de l'élevage de crevettes
La surveillance des paramètres de qualité de l'eau tels que l'oxygène dissous, le pH, la température et la salinité est indispensable pour assurer le maintien de la qualité de l'eau dans le bassin d'élevage. Des modifications de ces paramètres peuvent avoir des effets négatifs durant la période de croissance. Elles peuvent limiter la croissance des crevettes et réduire le rendement final de production. Pire encore, elles peuvent entraîner la mort de toutes les crevettes et donc des coûts considérables pour l'exploitation.
Notre solution
Endress+Hauser a mis au point une solution clé en main pour la surveillance en temps réel des paramètres de qualité de l'eau que sont l'oxygène dissous, le pH, la température et la salinité. Cette solution comprend des capteurs de mesure montés sur une platine avec un afficheur terrain et un accès au système de visualisation des données basé sur le cloud Netilion Water Network Insights (NWNI). Les capteurs dotés de la technologie Memosens fournissent une transmission des données numérique sans contact afin d'éliminer tout risque de corrosion lié à l'humidité et à la forte salinité du milieu.
Surveillance basée sur le cloud des paramètres de qualité de l'eau
Netilion Water Network Insights (NWNI), entièrement configuré pour la surveillance de l'aquaculture
Capteurs Memosens pour analyse des liquides
Oxymax COS81D
Orbisint CPS11D
Memosens CLS82D
Liquiline CM444
Flexdip CYA112/
CYH112